addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
Mod. | Taille | I min | I max | D1 | D2 | E | Couple de transmission |
PS-5E-50-0000 | 50 | 200 | 2000 | 22 | 32 | 26 | voir graphique |
PS-5E-65-0000 | 65 | 250 | 2000 | 25 | 42 | 35,5 | voir graphique |
PS-5E-80-0000 | 80 | 300 | 2000 | 30 | 56 | 40 | voir graphique |
PS-5E-65-1400 correspond à une connexion parallèle pour des axes ayant un entraxe I = 1400 mm
Mod. | Taille | l min | I max | ØD1 | ØD2 | E | Couple de transmission |
PS-5E-50-0000 | 50 | 200 | 2000 | 22 | 32 | 26 | see graph |
PS-5E-65-0000 | 65 | 250 | 2000 | 25 | 42 | 35,5 | see graph |
PS-5E-80-0000 | 80 | 300 | 2000 | 30 | 56 | 40 | see graph |
PS-5E-65-1400 correspond à une connexion parallèle pour des axes ayant un entraxe I = 1400 mm