text.skipToContent text.skipToNavigation
Série D5

Série D5

Connexion bus de terrain avec la plupart des protocoles de communication.
PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen , EtherNET/IP, EtherCAT et IO-Link
Connexion Multipôles avec 25 ou 44 broches.
Fonctions vannes : 2x3 / 2, 5/2, 5/3 CC, CO, CP
In this configuration, Series D1 and D2 valves (size 10 and 16 mm) can be combined into one unique Island. Some benefits of this version are the small dimensions, only one Multipole or Serial connection point, easy installation and the possibility to have different flow rates.

All size D2 components of this configuration remain unvaried, while for size D1 a longer subbase is used.
All electric and pneumatic components and characteristics of the single versions remain unvaried.

The COILVISION function is included also in this version.
Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
PARTIE PNEUMATIQUE
Construction Tiroir avec joints
Fonctions 5/2 monostables et bistables
5/3 CC, CO, CP
2 x 2/2 NO
2 x 2/2 NC
1 x 3/2 NC +1 x 3/2 NO
Matériaux tiroir aluminium
joints de tiroir HNBR
autres joints NBR
cartouches laiton
corps et couvercles technopolymère
embase aluminium.
Raccordements Sorties 2 et 4, taille 10,5mm : M7 ou tube Ø 4 ou 6
Sorties 2 et 4, taille 21 : G1/4 ou tube Ø 10
Alimentation 1 : G 1/4, tube Ø 8 ou Ø 10
Pilotage extérieur 12/14 : M7
Echappement 3/5 :G1/4 ou silencieux intégré
Echappement 82/84 : M7
Température 0 ÷ 50°C
Fluide Air comprimé filtré et non lubrifié de classe 6.4.4 selon ISO 8573.1:2010
En cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser exclusivement de l'huile avec
viscosité max. de 32 Cst et, version avec pilotage extérieur.
La qualité de l'air du pilotage doit être de classe 6.4.4 selon ISO 8573.1:2010 ( non lubrifié )
Tailles 10,5 mm ( 2 distributeurs par embase )
21 mm ( 1 distributeur par embase )
Pression de fonctionnement -0,9 ÷ 10 bar
Pression de pilotage 3 ÷ 7 bar
4.5 ÷ 7 bar ( avec pression de service excédant 6 bars pour les versions 2x2/2 et 2x3/2 )
External pilot pressure Voir les graphiques
Débit nominal 10,5 mm = 250 Nl/min 16 mm = 950 Nl/min
Position de montage Au choix
Indice de protection IP65
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES - VERSION MULTIPOLES
Type de connecteur Sub-D 25 ou 44 broches
Consommation max. 0,8 A (avec connecteur Sub-D 25 broches)
1,5 A (avec connecteur Sub-D 44 broches)
Tension d'alimentation 24V DC +/- 10%
Nbre max de bobine à piloter 22 sur 11 positions de soupape (avec connecteur Sub-D 25 broches)
38 sur 19 positions de soupape (avec connecteur Sub-D 44 broches)
Signalling LED Multipôle: LED verte - présence de l'alimentation - LED rouge - anomalie
Vanne: LED jaune - présence de l'alimentation - LED jaune clignotante - défaut de fonctionnement
ELECTRICAL SECTION
FIELDBUS VERSION
General data

Voir modules multisériels
Max. absorption 2.5 A
Tension d’alimentation 24 V DC +/-10% alimentation logique
24 V DC +/-10% alimentation électrique
Max. number of coils to operate 128 sur 64 positions de vannes
Max. number of digital inputs 128
Max. number of analog inputs 16
Max. number of digital outputs 128
Max. number of analog outputs 16
Version IO-Link
Max n° of coils to operate 64 sur 32 positions de vanne
Input and Output No
Type of port Classe B
IODD Configuration file

(The IO-Link module on the valve island is auto-configured to operate with the right IODD)
Jusqu'à 12, 24 ou 32 positions de vannes par îlot
Plein écran
We think you are in United States.
Update your location?