text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MD

Série MD

Raccordement par cartouches interchangeables taraudées 1/8, 1/4, 3/8 ou avec raccords super rapides intégrés pour tubes Ø 6, 8 et 10 mm.
Assemblage modulaire.
Les vannes de démarrage progressif sont utilisées pour éviter les mouvements brusques et soudains d'actionneurs pneumatiques.
Le simple fait de les alimenter pneumatiquement suffit pour démarrer la phase de mise sous pression progressive en air. Au moyen d'une vis, il est possible de fixer le temps pour que la vanne atteigne 50% de la pression d'alimentation. Une fois ce palier atteint, la vanne s'ouvre entièrement.

le raccordement sur le dessus de la vanne permet, l'ajout d'un volume supplémentaire pour augmenter le temps de remplissage ou la connexion d'un pressostat
Construction Modulaire, compact, technologie à clapet
Matériaux Voir TABLEAU DES MATERIAUX sur les pages suivantes
Raccordements par cartouches interchangeables filetées 1/8, 1/4, 3/8
ou avec raccords super rapides intégrés pour tubes Ø 6, 8 et 10 mm
Fixation en ligne;
murale au moyens des trous traversant le corps ou grâce à une équerre murale
Température de fonctionnement -5°C à +50°C
Pression de fonctionnement 2 à 10 bars
Débit nominal ( à 6 bars avec ΔP = 1 bar ) MD1-AV-1/8 : 1000 l/min
MD1-AV-1/4 : 1350 l/min
MD1-AV-3/8 : 1500 l/min
Fluide Air comprimé
Plein écran
Votre configuration
CODIFICATION
MD1 1 AV 1/8
MD1 SERIE
1 DIMENSION :
1 = 42 mm
AV VANNE DE DEMARRAGE PROGRESSIF
1/8 RACCORDEMENT ( IN-OUT )* :
= sans cartouche
1/8 = G1/8"
1/4 = G1/4"
3/8 = 3/8"
6 = tube Ø 6
8 = tube Ø 8
10 = tube Ø 10

* NOTE : En cas de raccordements différent entre l'entrée ( IN ) et la sortie ( OUT ), les deux tailles doivent être indiquées.
Exemple : MD1-AV-1/4-1/8

Vannes de démarrage progressif Série MD - Dimensions

AVP1 = vanne de démarrage progressif



Mod. A B C E F H I L N O P S T V Poids (kg)
MD1-AV - G1/8 42 42 G1/8 26,2 43 Ø4 53,2 2,5 22,7 27 34,6 10,5 0,2
MD1-AV-1/8 G1/8 G1/8 42 42 G1/8 26,2 43 Ø4 53,2 2,5 22,7 27 34,6 10,5 0,2
MD1-AV-1/4 G1/4 G1/8 42 42 G1/8 26,2 43 Ø4 53,2 2,5 22,7 27 34,6 10,5 0,2
MD1-AV-3/8 G3/8 G1/8 42 42 G1/8 26,2 43 Ø4 53,2 2,5 22,7 27 34,6 10,5 0,2
MD1-AV-6 Ø6 G1/8 47 42 G1/8 26,2 43 Ø4 53,2 2,5 22,7 27 34,6 10,5 0,2
MD1-AV-8 Ø8 G1/8 62 42 G1/8 26,2 43 Ø4 53,2 2,5 22,7 27 34,6 10,5 0,2
MD1-AV-10 Ø10 G1/8 67 42 G1/8 26,2 43 Ø4 53,2 2,5 22,7 27 34,6 10,5 0,2


We think you are in United States.
Update your location?