Contrôleur proportionnel Open Frame
Série OF
Système modulaire de contrôle proportionnel pour la pression, le débit et la position.
Le contrôleur “Open Frame” peut facilement être configuré pour répondre aux besoins spécifiques d’une application, afin de fournir les solutions clés en main les plus efficaces, ce qui réduit les temps de montage et la complexité du système.
Les différents modules Head et Expansion peuvent être combinés et pilotés par de simples communications série, ce qui facilite le contrôle d’applications complexes.
Les applications typiques peuvent inclure le mélange de différents gaz, ou encore le pilotage de différentes pressions à plusieurs endroits de la machine
Le nouveau système de contrôle “Open Frame” est une plate-forme permettant de fournir un contrôle en boucle fermée du débit, de la pression et de la position, et qui convient aux applications de l’industrie 4.0.
Le système est composé de deux modules de base : Head et Expansion.
Les différents modules Head et Expansion peuvent être combinés et pilotés par de simples communications série, ce qui facilite le contrôle d’applications complexes.
Les applications typiques peuvent inclure le mélange de différents gaz, ou encore le pilotage de différentes pressions à plusieurs endroits de la machine
Le nouveau système de contrôle “Open Frame” est une plate-forme permettant de fournir un contrôle en boucle fermée du débit, de la pression et de la position, et qui convient aux applications de l’industrie 4.0.
Le système est composé de deux modules de base : Head et Expansion.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
Construction | modulaire, compacte, commande directe |
Nombre de voies | 2/2 - voies 3/3 - voies Parallèle |
Débit | max. 90 Nl/min |
Fluide | air comprimé, gaz inerte et oxygène. Filtration selon la norme ISO 8573-1 classe 7.4.4 |
Pression d’alimentation | -1 ÷ 10 bar |
Pression de fonctionnement | -1 ÷ 10 bar |
Raccordements | G1/8 |
Matériaux | joints : FKM |
Position de montage | au choix |
Entrée analogique | 0-10 V ou 4-20 mA |
Sortie analogique | 0-10 V |
Tension d’alimentation, Courant absorbé | 24 V DC 0,3A ou 12 V DC 0,6A (Module Head et Expansion) |
Interface du BUS | CANopen CiA 301 IO-Link (connection de type port class B) |
Indice de protection | IP20 |
Hystérésis | Version contrôle de Pression <= 3%FS; Version contrôle de débit <= 2%FS |
Répétitivité | Version contrôle de Pression <= 1%FS, pour une pression inférieur à 1 Bar <=2%FS; Version contrôle de débit <= 2%FS |
Résolution | Version contrôle de débit <= 2%FS |
Linéarité | Version contrôle de Pression <= 2%FS; Version contrôle de débit <= 5%FS |
Température de l’environnement (min et max °C) | 0 ÷ 60°C Basse température sur demande |
Weight | Module seul : 300 g |
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
EXEMPLE DE CODIFICATION
OF | - | 0 | P | 1 | 1 | - | L | L | W | 2 | - | D | - | A | - | 04 | - | OX1 |
OF |
SERIES: Open Frame |
0 |
INTERFACE ÉLECTRIQUE: 0 = 0 ÷ 10V analog / 24V supply 1 = CANopen / 24 V alimentation 2 = IOLink -> CAN / 24V alimentation compatible Port class B 8 = 4 ÷ 20mA analogique / 24V alimentation 9 = sans tête / 24V 4 = 0 ÷ 10V analogique / 12V alimentation 5 = CANopen / 12V alimentation 7 = 4 ÷ 20mA analogique / 12V alimentation A = sans tête / 12V |
P |
FONCTIONNEMENT: A = Régulateur de débit, 2-voies (Boucle Ouverte) Head B = Régulateur de débit, 3-voies (Boucle Ouverte) Head et Expansion Q = Régulateur de débit, 2-voies (Boucle Fermée) Head C = Régulateur de débit, 3-voies (Boucle Fermée)Head et Expansion H = Régulation de pression haut débit, 2-voies (Parallèles, Boucle Fermée) Head et Expansion N = Régulateur de pression, 2-voies (Boucle Fermée) Head P = Régulateur de pression, 3-voies (Boucle Fermée) Head et Expansion J = Régulateur de débit haut débit avec booster, 2-voies (Parallèles, Boucle Fermée) Head et Expansion W = = Régulateur de position, simple effet (Head et Expansion) x1 Z = Régulateur de position, double effet (Head et Expansion) x2 |
1 |
TAILLE: 1 = taille 37 mm |
1 |
RACCORDEMENT: 1 = G1/8 |
L |
HEAD, DIAMÈTRE NOMINAL: F = Ø 1 mm H = Ø 1,2 mm L = Ø 1,6 mm N = Ø 2 mm Q = Ø 2,4 mm |
L |
EXPANSION VALVE SIZE: F = Ø 1 mm H = Ø 1,2 mm L = Ø 1,6 mm N = Ø 2 mm Q = Ø 2,4 mm |
W | MATERIAUX DES JOINTS: W = FKM |
2 |
MATERIAUX DU CORPS 2 = bronze/aluminum |
D |
PLAGE DE MESURE DU CAPTEUR DE PRESSION RELATIVE -HEAD UNIQUEMENT B = 0,2 bar D = 2 bar E = 7bar F = 10 bar G = +/- 1 bar |
A |
PRESSION MAXIMALE DU CAPTEUR DIFFÉRENTIEL - HEAD UNIQUEMENT: 0 = pas de capteur B = 200 mbar C = 1 bar |
04 |
TAILLE DE LA BUSE CALIBRÉE - HEAD UNIQUEMENT: 00 = pas de buse 12 = 1,2mm 14 = 1,4mm 16 = 1,6mm 18 = 1,8mm 20 = 2,0mm 23 = 2,3mm 28 = 2,8mm |
OX1 |
CERTIFICATION: OX1 |
1-9/9 résultats