Séries
Pince 3 doigts - CGCN-100
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
CGCN | - | 050 | - | EX |
CGCN | SÉRIE | |
050 |
ALÉSAGES 050 = Ø33 064 = Ø43 080 = Ø54 100 = Ø76 125 = Ø96 |
SYMBOLES PNEUMATIQUES PNZ1 |
EX | Ajouter EX pour commander la version certifiée ATEX |
Mod. | Force totale de fermeture par mors à 6 bar (N) | Force de fermeture totale à 6 bars (N) | Force totale d'ouverture par mors à 6 bar (N) | Force d’ouverture totale à 6 bars (N) | Course par mors (mm) | Pression de service (bar) | Température de fonctionnement (°C) | Répétitivité (mm) | T ouverture (ms) | T fermeture (ms) | Poids (kg) |
CGCN-100 | 677 | 2030 | 751 | 2254 | 10 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.05 | 110 | 125 | 1.36 |