text.skipToContent text.skipToNavigation

Série CSSP

Taille 40
La pince pneumatique de la série CSSP constitue une solution innovante pour les cobots utilisés dans les applications de processus industriels, telles que le pilotage de machines-outils, l'emballage en fin de ligne et l'assemblage.
Sa conception légère et compacte optimise l'espace disponible et la charge utile des cobots, tout en garantissant la flexibilité, la sécurité, la facilité d'utilisation et l'efficacité.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Type de construction Pince collaborative auto-centrée avec guide en T
Fonctionnement Double effet avec ressort en fermeture ou en ouverture
Taille 40 mm
Raccordement d'air M5 (tube Ø6 mm)
Température de fonctionnement 5°C ÷ 50°C
Température de stockage -10°C ÷ 60°C
Fréquence max. d'utilisation 3Hz (NC) 1.7Hz (NO)
Répétitivité 0.02 mm
Fluide Air filtré de classe [7:4:4] selon ISO 8573-1. En cas d'utilisation d'air lubrifié, il est recommandé d'utiliser de l'huile ISOVG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Indice de protection IP40
Compatibilité Directives ROHS et REACH
Certifications ISO 12100, ISO 10218, ISO TS15066, ISO 4414, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
Pression de fonctionnement 4 ÷ 7 bar
Tension 24V
Courant maximum 0.25A
Force de fermeture par mors à 0 mm (6bar) 94N (NC) 62N (NO)
Force d'ouverture par mors à 0 mm (6bar) 76N (NC) 107N (NO)
Course par mâchoire [mm] 6 mm
Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
CSSP - 40 - NC
CSSP SÉRIE
40 TAILLE
40
NC FONCTIONNEMENT
NC = Double effet avec ressort en fermeture
NO = Double effet avec ressort en ouverture

Pinces Série CSSP, diamètre 40 mm



Mod. Force de fermeture totale à 6 bars (N) Force totale de fermeture par mors à 6 bar (N) Force d’ouverture totale à 6 bars (N) Force totale d'ouverture par mors à 6 bar (N) Course par mors (mm) Pression de service (bar) Température de fonctionnement (°C) Temps d'ouverture Temps de fermeture (ms) Poids [g]
CSSP-40-NC 188 94 152 76 6 4 ÷ 7 5 ÷ 50 115 105 460
CSSP-40-NO 124 62 214 107 6 4 ÷ 7 5 ÷ 50 90 165 440


We think you are in United States.
Update your location?