Raccords instantanés double étanchéité
Série 8000
Tube Ø: 4, 6, 8, 10, 12 mm
Raccordement: BSP (G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2")
Raccordement: BSP (G1/8" - G1/4" - G3/8" - G1/2")
Grâce à sa longue expérience dans la production de raccords instantanés pour les applications pneumatiques et à sa constante recherche de sytèmes pour les fluides, Camozzi a développé les raccords inatantanés double étanchéité Série 8000.
Cette nouvelle gamme est dérivée de la Série 6000 dont les preuves techniques ne sont plus à faire dans le secteur de la pneumatique.
La Série 8000 posséde deux joints toriques supplémentaires (système breveté) qui garantissent une double étanchéité du tube éviatnt ainsi toute fuite possible.
La connexion/déconnexion du tube peut être répéter plusieurs fois sans l'utilisation d'outils et sans compromettre l'étanchéité entre le raccord et le tube.
Les joints, en standard en NBR, peuvent facilement être remplacés par des joints FKM ou EPDM.
Cette nouvelle gamme est dérivée de la Série 6000 dont les preuves techniques ne sont plus à faire dans le secteur de la pneumatique.
La Série 8000 posséde deux joints toriques supplémentaires (système breveté) qui garantissent une double étanchéité du tube éviatnt ainsi toute fuite possible.
La connexion/déconnexion du tube peut être répéter plusieurs fois sans l'utilisation d'outils et sans compromettre l'étanchéité entre le raccord et le tube.
Les joints, en standard en NBR, peuvent facilement être remplacés par des joints FKM ou EPDM.
Séries
Raccord double etancheite - 8512 10-3/8
Raccord double etancheite - 8512 12-1/2
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
Diamètre | ø 4, 6, 8, 10, 12 |
Raccordement | Gaz cylindrique ISO-228 (BSP) |
Température | -20 à + 80°C |
Tube utilisé | PA6, 11, 12 - PU |
Fluide | Tout fluide nécessitant un haut degré d'étanchéité comme par exemple, eau ou huile. Pour tout autre fluide, consulter nos techniciens. |
Matériaux | Corps et pince laiton nickelé, joints toriques NBR |
Pression de service | -0,9 à 60* bars * Les raccords série 8000 résistent à une pression de 60 bars. La tenue en pression dépend aussi des limites d'utilisation du tube. |