text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. 9502

Mod. 9502

Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Plein écran
Votre configuration

Raccords coudés Mod. 9502



Mod. A C D E F G H M SW SW1 Poids ( g ) Paquet (pcs)
9502 6-M10x1R 6x1 6 M10x1 22 14,5 16 7* 22,5 9 14 25 10
9502 6-M12x1,5R 6x1 8,2 M12x1,5 25 14,5 19 9 22,5 9 17 34 10
9502 6-M16x1,5R 6x1 8,2 M16x1,5 26 14,5 24 9 23 11 22 46,5 10
9502 6-M22x1,5R 6x1 8,2 M22x1,5 29 14,5 30 9 23 11 27 60 10
9502 8-M10x1R 8x1 6 M10x1 23 16,5 16 7* 25 11 14 30,5 10
9502 8-M12x1,5R 8x1 8,2 M12x1,5 26 16,5 19 9 25 11 17 39,5 10
9502 8-M14x1,5R 8x1 8,2 M14x1,5 26 16,5 21 9 25 11 19 40 10
9502 8-M16x1,5R 8x1 8,2 M16x1,5 26 16,5 24 9 25 11 22 45,5 10
9502 8-M22x1,5R 8x1 8,2 M22x1,5 29 16,5 30 9 25 11 27 60 10
9502 8-1/8R 8x1 6 G1/8 23 16,5 16 7* 25 11 14 30,5 10
9502 10/7-M12x1,5R 10x1,5 8,2 M12x1,5 27 18,5 19 9 27 13 17 48 10
9502 10/7-M16x1,5R 10x1,5 8,2 M16x1,5 27,5 18,5 24 9 27 13 22 55,5 10
9502 10/7-M22x1,5R 10x1,5 8,2 M22x1,5 29 18,5 30 9 27 13 27 69,3 10
9502 10/7,5-M12x1,5R 10x1,25 8,2 M12x1,5 27 18,5 19 9 27 13 17 48 10
9502 10/7,5-M16x1,5R 10x1,25 8,2 M16x1,5 27,5 18,5 24 9 27 13 22 55,5 10
9502 10/7,5-M22x1,5R 10x1,25 8,2 M22x1,5 29 18,5 30 9 27 13 27 69,3 10
9502 10-M12x1,5R 10x1 8,2 M12x1,5 27 18,5 19 9 27 13 17 47 10
9502 10-M16x1,5R 10x1 8,2 M16x1,5 27,5 18,5 24 9 27 13 22 54 10
9502 10-M22x1,5R 10x1 8,2 M22x1,5 29 18,5 30 9 27 13 27 68 10
9502 12-M12x1,5R 12x1,5 8,2 M12x1,5 28,5 20,5 19 9 28,5 15 17 55,5 10
9502 12-M16x1,5R 12x1,5 8,2 M16x1,5 28,5 20,5 24 9 28,5 15 22 59,5 10
9502 12-M22x1,5R 12x1,5 8,2 M22x1,5 30 20,5 30 9 28,5 15 27 72,5 10
9502 15-M16x1,5R 15x1,5 8,2 M16x1,5 31,5 24,5 24 9 34 18 22 91 10
9502 15-M22x1,5R 15x1,5 8,2 M22x1,5 34 24,5 30 9 34 18 27 103 10
9502 16/12-M16x1,5R 16x2 8,2 M16x1,5 33 25 24 9 35,5 21 22 114 10
9502 16/12-M22x1,5R 16x2 8,2 M22x1,5 33 25 30 9 35,5 21 27 117,5 10
9502 18-M22x1,5R 18x2 8,2 M22x1,5 33 27,5 30 9 35,5 21 27 115 10


We think you are in United States.
Update your location?