Mod. | A | D | C | G | H | L | SW1 | Poids [g] |
HPR6512 4-M5 | 4 | M5x0,8 | 14 | 8,8 | 4 | 20 | 2 | 4 |
HPR6512 4-M6 | 4 | M6 | 14 | 8,8 | 4,5 | 20,5 | 2,5 | 6 |
HPR6512 4-M6x0,75 | 4 | M6x0,75 | 14 | 8,8 | 4,5 | 20,5 | 2,5 | 6 |
HPR6512 6-M5 | 6 | M5x0,8 | 16 | 11,7 | 4 | 22 | 2 | 8 |
HPR6512 6-M6 | 6 | M6 | 16 | 11,7 | 4,5 | 22,5 | 2,5 | 8 |
HPR6512 6-M6x0,75 | 6 | M6x0,75 | 16 | 11,7 | 4,5 | 22,5 | 2,5 | 8 |