text.skipToContent text.skipToNavigation
Series OX1

Series OX1

Diamètres extérieurs des tubes: 4, 6 et 8 mm
Filetage des raccords: Métrique (M5), BSP  (G1/8, G1/4), BSPT (R1/8, R1/4)
Les raccords OX1 sont conçus pour le marché du Life Science, en particulier pour les applications médicales et analytiques. Les fabricants de ventilateurs, d'appareils d'anesthésie, de concetrateurs d'oxygène, de spectromètres de masse ou d'analyseurs biomédicaux ont homologué les raccords de la Série OX1 depuis de nombreuses années.

Niveau de Propreté des Produits OX1: Résidu non volatil égal ou inférieur à 550 mg/m2.
Niveau OX1: nettoyage des composants par ultrasons, inspection à la lumière noire UV, lubrifications avec une graisse spécifique utilisable avec de l'oxygène.

Série 6000 OX1, raccords instantanés: Les raccords instantanés Série 6000 OX1 ont été conçus avec une collerette spéciale qui assure une étanchéité homogène sur toute la surface des tubes en plastique, garantissant ainsi une grande fiabilité et une longue durée des vie, même après que les connexions et les déconnexions du tube aient été répétées plusieurs fois.

Série VNR OX1 clapets unidirectionnels: Ils sont disponibles avec des raccords instantanés intégrés. Grâce à leur construction, ils fonctionnent à basse pression. 

Série 2000 OX1 raccords accessoires en laiton: La large gamme des raccords accessoires Camozzi, qui comprend des raccords droits, en L et en T, mâles ou femelles, garatit le maintien nécessaire lors de la conception des systèmes médicaux et analytiques.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Serie 6000
Diamètre ø 4, 6, et 8 mm
Raccordement GAS cylindrique ISO 228 (BSP); M5
Température -10 °C ÷ 80 °C (voir les données techniques des tubes utilisés)
Tube utilisé Polyamide (PA) 6 - 11 - 12, Polyurethane (PU), Fluoropolymer (FEP)
Fluide Oxygène, Gaz médicaux, Air comprimé ou Autres fluides à basse pression
Matériaux Modèles standard: corps et collerette en laiton nickelé, joint torique en FKM avec graisse adaptée à l'oxygène
Pression de service Modèles standard: min -0,9 bar - max 16 bar (voir caractéristiques du Tube)
Serie VNR
Groupe Clapet anti-retour
Construction À clapet
Matériaux Corps en laiton - Ressort en acier inoxydable - Joints FKM
Montage Montage dans toutes les positions
Dimensions version tube Ø 4, 6, 8 mm
Température de fonctionnement 0 °C ÷ 80 °C
Fluide Oxygène, Gaz médicaux, Air comprimé ou Autres fluides à basse pression
Serie 2000
Raccordement GAZ conique ISO 7 (BSPT) - GAZ cilindrique ISO 228 (BSP)
Température -40 °C ÷ 120 °C
Fluide Oxygène, Gaz médicaux, Air comprimé ou Autres fluides à basse pression
Matériaux Laiton nickelé
Pression de Travail 80 bar
We think you are in United States.
Update your location?