text.skipToContent text.skipToNavigation
Série CX4

Série CX4

Interfaces avec les protocoles: PROFIBUS, CANopen, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT.
Peut intégrer des modules d’E/S.
Le module multi-série de la série CX4 peut s’interfacer avec les protocoles de bus de terrain les plus courants, comme Profibus-Dp, CANOpen, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET. La possibilité d’inclure des modules d’E/S numériques et analogiques, l’acquisition de signaux provenant de capteurs Bridge, RTD ou TC, la résolution jusqu’à 24 bits et le nombre élevé de signaux gérables le rendent particulièrement adapté aux différents besoins.

Relié à un PC par micro-USB, permet le contrôle et la configuration des composants connectés par le biais du logiciel UVIX.Configurable par bus de terrain. Par une interface mécanique pour les reliers, il se combine aux îlots de distribution série D .
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Nombre de sorties numériques 128
Nombre de sorties analogiques 16
Nombre d’entrées numériques 128
Nombre d’entrées analogiques 16
Intensité max. entrées 1,5 A
Intensité max. sorties 2,5 A
Tension d'alimentation 24 V DC +/-10% alimentation logique
24 V DC +/-10% alimentation puissance
Protection contre les surcharges et les inversions de polarités
Indice de protection IP 65 (IP20 dans le cas d’un module E/S avec bloc de connexion)
Standards EN-61131-2
Température de fonctionnement 0-50°C
Matériaux polymère
Plein écran
Votre configuration
CODIFICATION
CX 4 01 W - 2A2Q - R
CX SÉRIE
4 VERSION
4 = CX4
01 PROTOCOL
00 = Embase sans boitier Bus de Terrain
01 = PROFIBUS
03 = CANopen
04 = EtherNet/IP
05 = EtherCAT
06 = PROFINET
W INTERFACE
0 = Sans Interface
W = WLAN
2A2Q MODULES D’ENTRÉE/SORTIE
0 = aucun module
A = 8 entrées digitales M8
B = 16 entrées digitales connexion par bornier (Push-in)
C = 2 entrées analogiques (config. 0-10V, ±10V, 0-20mA, 4-20mA, ±20mA) M12
D = 2 entrées analogiques (config. 0-10V, ±10V, 0-20mA, 4-20mA, ±20mA) connexion par bornier (Push-in)
E = 2 entrées BRIDGE M12
F = 2 entrées BRIDGE connexion par bornier (Push-in)
G = 2 entrées RTD M12 (PT100, PT200, PT500, PT1000)
H = 2 entrées RTD sur bornier (connexion Push-in) (PT100, PT200, PT500, PT1000)
L = 2 entrées TCM12 (THERMOCOUPLES)
M = 2 entrées TC connexion par bornier (Push-in) (THERMOCOUPLES)
Q = 8 sorties digitales M8
R = 16 sorties digitales connexion par bornier (Push-in)
T = 2 sorties analogiques (config. 0-10V, ±10V, 0-20mA, 4-20mA, ±20mA), M12
U = 2 sorties analogiques (config. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA), bornier de connexion
W ** = Embase fermée sans boitier E/S
R TYPE DE FIXATION
= directe
R = rail DIN
** = The closed base without I / O cover must always be placed after the other modules if present ex: CX401W-2A2W-R...
We think you are in United States.
Update your location?