text.skipToContent text.skipToNavigation
Ventouse VPCN-0150 à 0500 - insert taraudé

Ventouse VPCN-0150 à 0500 - insert taraudé
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
VP C N - 0150 S - G1/8 M
VP SÉRIE:
VP = ventouse
C FORME:
C = rond
N VERSION:
N = 2,5 soufflets
0150 DIAMÈTRES:
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
S MATÉRIAUX:
S = Silicone
G1/8 TAILLE DU FILETAGE:
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
M FILETAGE:
M = mâle
F = femelle

Ventouse VPCN-0150 à 0500 - insert taraudé

Tolérances de mesure autorisées pour la partie en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 E3



Mod. d2 D1 dn Ds G1 H LG1 SW1 Z Ventouse Insert
VPCN-0150S-1/8F 4,0 17,0 4,1 15,0 G1/8 F 34,3 8,0 14 7,3 VPCN-0150S NPS-A-1/8-F
VPCN-0200S-1/8F 6,0 22,5 4,1 20,0 G1/8 F 37,4 8,0 14 9,1 VPCN-0200S NPS-A-1/8-F
VPCN-0250S-1/8F 8,0 28 4,1 25,0 G1/8 F 39,3 8,0 14 9,8 VPCN-0250S NPS-A-1/8-F
VPCN-0300S-1/8F 7,2 32,0 8,6 30,0 G1/8 F 50 12,0 22,0 5,0 VPCN-0300S NPS-C-1/8-F
VPCN-0300S-1/4F 7,2 32,0 11,0 30,0 G1/4 F 50 12,0 22,0 5,0 VPCN-0300S NPS-C-1/4-F
VPCN-0300S-3/8F 7,2 32,0 11,0 30,0 G3/8 F 50 12,0 22,0 5,0 VPCN-0300S NPS-A-3/8-F
VPCN-0400S-1/8F 15,3 42,0 8,6 39,7 G1/8 F 55 12,0 22,0 7,0 VPCN-0400S NPS-C-1/8-F
VPCN-0400S-1/4F 15,3 42,0 11,0 39,7 G1/4 F 55 12,0 22,0 7,0 VPCN-0400S NPS-C-1/4-F
VPCN-0400S-3/8F 15,3 42,0 11,0 39,7 G3/8 F 55 12,0 22,0 7,0 VPCN-0400S NPS-A-3/8-F

Tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?