Blocs de dérivation
Les blocs de dérivation sont des composants fondamentaux pour la gestion et le contrôle des processus dans divers secteurs tels que l'alimentation et les boissons, l'emballage et le transport.
Added to Your Shopping Cart
Caractéristiques techniques et innovation produit
Ces blocs se caractérisent par leur conception compacte et leur rendement élevé.
Fonction et applications
Les blocs de dérivation sont utilisés pour la distribution des fluides et trouvent des applications dans divers secteurs industriels, notamment les télécommunications, l'emballage, l'alimentation et les boissons, les plastiques et le caoutchouc, l'automobile, les systèmes électroniques, les machines textiles, l'assemblage et la robotique, l'imprimerie et le papier, ainsi que le travail du bois. Leur fonction principale est d'acheminer le flux de fluide à travers différents chemins au sein d'un système. En outre, ils optimisent les parcours des fluides au sein des systèmes, réduisant ainsi les pertes potentielles ou les inefficacités.
Qu'est-ce qu'un bloc de dérivation ?
Un bloc de dérivation est un composant utilisé dans les systèmes pneumatiques pour gérer le flux de fluides - liquides ou gazeux. Sa fonction principale est d'acheminer ces fluides par différents chemins à l'intérieur d'un système. Ces blocs, qui agissent comme des nœuds de connexion, améliorent la circulation de l'air dans la machine.
Product Availability by Store Location
Hours