Régulateurs de pression
Série M
Raccordement: 1/8", 1/4"
Les régulateurs de la série M existent en tailles 1/8" et 1/4". En standard, ces régulateurs à membrane sont pourvus d'une décompression automatique (relieving) permettant un réglage de la pression vers le bas. Il existe aussi des modèles sans décompression automatique, avec décompression automatique sensible (fuite d'air) et VS (vanne d'échappement rapide).
La version VS est utilisée lorsque l'on veut insérer un régulateur entre un distributeur et un vérin (ou capacité) et permet une purge instantanée du circuit.
La version VS est utilisée lorsque l'on veut insérer un régulateur entre un distributeur et un vérin (ou capacité) et permet une purge instantanée du circuit.
Séries
Accessoires
Regulateur serie m - M004-R00
Regulateur serie m - M004-R10
Regulateur serie m - M008-R00
Regulateur serie m - M008-R10
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
Construction | Système à membrane |
Matériaux | Corps laiton non nickelé, ressort inox, joint et membrane torique EPDM |
Raccordements | G1/8" - G1/4" |
Weight | Kg 0.235 |
Raccordement manomètre | G1/8" |
Montage | En ligne ou en panneau (toutes positions) |
Température de fonctionnement | -5 à +50°C (avec point de rosée du fluide, inférieure de 2°C à la température min. de fonctionnement) |
Pression d'entrée | 0 à 16 bar |
Pression de sortie | 0.5 ÷ 10 bar (standard) 0.5 ÷ 2 bar 0.5 ÷ 4 bar 0.5 ÷ 7 bar |
Débit nominal | Air: Qn 480Nl/mn; Eau: Kv 0.43 N3h |
Décompression (relieving) | Avec relieving (standard) sans relieving |
Fluide | Air comprimé |
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
M | 0 | 04 | R | T | 0 | 2 | VS |
M | SÉRIE | |
0 | TAILLE | |
04 |
RACCORDEMENT 08 = 1/8" 04 = 1/4" |
|
R | RÉGULATEUR | |
T |
PLAGE DE REGLAGE 0 = 0.5 à 10 bar (standard) 1 = 0.5 à 4 bar 2 = 0.5 à 2 bar 7 = 0.5 à 7 bar T = calibré * B = bloqué * |
|
0 |
CONSTRUCTION 0 = décompression automatique (standard) 1 = sans décompression 5 = décompression sensible |
|
2 |
MANOMÈTRE = sans manomètre (standard) 1 = avec manomètre 0-2.5 avec pression de travail 0.5 ÷ 2 bar 2 = avec manomètre 0-6 avec pression de travail 0.5 ÷ 4 bar 3 = avec manomètre 0-10 avec pression de travail 0.5 ÷ 7 bar 4 = avec manomètre 0-12 avec pression de travail 0.5 ÷ 10 bar |
** les manomètres (Mod. M043-P ..) sont livrés démontés |
VS |
TYPE DE REGULATION = sans décharge rapide (standard) VS = avec décharge rapide |
|
* N: SI LE REGULATEUR EST CALIBRE OU BLOQUE, APRES LE TYPE DE REGULATION AJOUTER LA PRESSION D'ENTREE “■” ET LA PRESSION DE SORTIE “●” PRESSION D'ENTREE: ■ = entrer la valeur de la pression d'ALIMENTATION PRESSION DE SORTIE: ● = entrer la valeur de la pression de SORTIE pour un régulateur BLOQUE ou la valeur maximale de la pression AJUSTABLE pour un régulateur CALIBRE Exemple d'un régulateur calibré avec une pression d'entrée = 6.3 bars et une pression de sortie = 4.5 bars Référence: M04-RT0-6.3-4.5 |