Régulateurs de pressions banjos
Série CLR
Raccordement: 1/8" et 1/4"
Version banjo: avec ou sans décompression
Livrable avec ou sans banjo
Version banjo: avec ou sans décompression
Livrable avec ou sans banjo
Les régulateurs de pression miniatures de la série CLR sont disponibles en raccords 1/8'' et G1/4''. Un piston avec ou sans relieving et fonction VS (vanne by-pass) a été intégré dans sa conception.
Le corps est en laiton et le banjo est en technopolymère, ce qui garantit une légèreté maximale.
Ils peuvent être fournis avec ou sans banjo pour une intégration directe sur la machine ou sur un bloc foré.
Les régulateurs Série CLR peuvent être montés directement sur des sorties de distributeurs (1/8 et 1/4 “) ou en panneau.
La pression est régulée au moyen de la molette technopolymère. Un contre-écrou permet le tarage du réglage effectué.
Le corps est en laiton et le banjo est en technopolymère, ce qui garantit une légèreté maximale.
Ils peuvent être fournis avec ou sans banjo pour une intégration directe sur la machine ou sur un bloc foré.
Les régulateurs Série CLR peuvent être montés directement sur des sorties de distributeurs (1/8 et 1/4 “) ou en panneau.
La pression est régulée au moyen de la molette technopolymère. Un contre-écrou permet le tarage du réglage effectué.
Séries
Regulateur pression avec banjo - CLR 1/4-6
Regulateur pression avec banjo - CLR 1/4-8
Regulateur serie clr - CLR 1/8
Regulateur serie clr - CLR 1/8-4
Regulateur pression avec banjo - CLR 1/8-6
Regulateur pression avec banjo - CLR 1/8-8
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
Construction | Piston |
Matériaux | Corps laiton, banjo technopoymère, ressort inox , joint torique NBR |
Raccordements | G1/8 - G1/4 |
Weight | 0.035 Kg |
Montage | En ligne ou en panneau |
Température de fonctionnement | -5 à +50°C (avec point de rosée du fluide, inférieure de 2°C à la température min. de fonctionnement ) |
Pression d'entrée | 2 à 10 bar |
Pression de sortie | 0.5 à 10 bar |
Débit nominal | Voir DIAGRAMMES DE DÉBIT sur les pages suivantes |
Décompression (relieving) | Avec relieving (standard) sans relieving (tous les régulateurs sont équipés d'une fonction de décharge rapide ‘’VS) |
Fluide | Air comprimé |
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
CL | R | 1/8 | 01 | 4 |
CL | SÉRIE |
R | R = Regulateur |
1/8 |
RACCORDEMENT 1/8 = 1/8" 1/4 = 1/4" |
01 |
CONSTRUCTION = avec décompression 01 = sans décompression |
4 |
DIAMETRE TUBE = sans banjo 4 = banjo technopolymère simple avec diamètre de tube Ø4 mm (seul. 1/8") 6 = banjo technopolymère simple avec diamètre de tube Ø6 mm 8 = banjo technopolymère simple avec diamètre de tube Ø8 mm 1/8L = banjo métallique simple avec filetage 1/8’’ (uniquement CLR 1/8) 1/8D = banjo métallique double avec filetage 1/8’’ (uniquement CLR 1/8) |