Lubrificateurs
Série MC
Raccordement: 1/4", 3/8" et 1/2"
Modulaire
Cuve métallique et montage à baïonnette
Modulaire
Cuve métallique et montage à baïonnette
Les lubrificateurs de la série MC existent en tailles 1/4", 3/8" et1/2".
Ces lubrificateurs sont pourvus d'une cuve métallique et d'un viseur transparent. La coupole transparente permet de visualiser la lubrification, cette dernière pouvant-être réguler grâce à une vis prévue à cet effet.
Ces lubrificateurs sont pourvus d'une cuve métallique et d'un viseur transparent. La coupole transparente permet de visualiser la lubrification, cette dernière pouvant-être réguler grâce à une vis prévue à cet effet.
Séries
Accessoires
Lubrificateur - MC104-L00
Lubrificateur - MC202-L00
Lubrificateur - MC238-L00
Accessoire - MC238-FL
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
Construction | Modulaire, compact |
Matériaux | Zama, NBR, technopolymère |
Raccordements | G1/4 G3/8 G1/2 |
Capacité d'huile | cm³ 37 170 170 |
Weight | kg 0,338 0,712 0,674 |
Montage | Verticale, en ligne ou en paroi |
Température de fonctionnement | -5 ° C ÷ 50 ° C à 10 bar (avec le point de rosée du fluide inférieur à 2 ° C à la température minimale de fonctionnement) |
Remplissage d'huile | Sans pression (G1/4") possible sous pression (G3/8", G1/2") |
Huile | Utiliser de l'huile ISO VG32. Une fois commencée, la lubrification ne doit jamais être interrompue. |
Finition | Verni |
Pression de fonctionnement | 0 à 16 bar |
Débit mini d'air pour lubrification | G1/4 - G3/8 - G1/2 |
Consommation mini requise à 1 bar | 8 - 8 - 8,5 |
Consommation mini requise à 6 bar | 15 - 17,5 - 15,5 |
Débit nominal | Voir DIAGRAMMES DE DÉBIT sur les pages suivantes |
Fluide | Air comprimé |
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
Exemple de codification
MC | 2 | 02 | - | L | 00 |
MC | SÉRIE |
2 |
TAILLE 1 = 1/4" 2 = 3/8", 1/2" |
02 |
RACCORDEMENT 04 = 1/4" 38 = 3/8" 02 = 1/2" |
L | L = LUBRIFICATEUR |
00 |
FONCTIONNEMENT 00 = brouillard d'huile |