Lubrificateurs
Série MD
Raccordement par cartouches interchangeables taraudées 1/8, 1/4, 3/8 ou avec raccords super rapides intégrés pour tubes Ø 6, 8 et 10 mm. Assemblage modulaire.
Cuve avec protection technopolymère et montage à baïonnette.
Cuve avec protection technopolymère et montage à baïonnette.
Le lubrificateur permet la brumisation de l'huile nécessaire à le lubrification de composants dans des conditions d'utilisation particulières.
Une vis de régulation permet le réglage du débit d'huile pour éviter tout surdosage.
Une vis de régulation permet le réglage du débit d'huile pour éviter tout surdosage.
Séries
Accessoires
Lubrificateur - MD1-L00
Lubrificateur - MD1-L00-1/4
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
Construction | Modulaire, compact |
Matériaux | Voir TABLEAU DES MATERIAUX sur les pages suivantes |
Raccordements | Par cartouches interchangeables filetées 1/8, 1/4, 3/8 ou avec raccords super rapides intégrés pour tubes Ø 6, 8 et 10 mm |
Capacité d'huile | 40 cc |
Remplissage d'huile | Possible sous pression |
Montage | Vertical en ligne; murale au moyens des trous traversant le corps ou grâce à une équerre murale. |
Température de fonctionnement | -5°C à +50°C jusqu'à 16 bars |
Huile | Utiliser de l'huile ISO VG32. Une fois commencée, la lubrification ne doit jamais être interrompue. |
Pression de fonctionnement | 0 à 16 bar |
Consommation mini requise à 1 bar | 15 Nl/min |
Consommation mini requise à 6 bar | 25 Nl/min |
Débit nominal | voir DIAGRAMMES DE DÉBIT sur les pages suivantes |
Fluide | compressed air |
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
CODIFICATION
MD | 1 | - | L | 00 | 1/8 | - |
MD | SERIE |
1 |
DIMENSIONS : 1 = 42 mm |
L | LUBRIFICATEUR |
00 |
TYPE : 00 = Brouillard d'huile avec vanne de remplissage 01 = Brouillard d'huile sans vanne de remplissage |
1/8 |
RACCORDEMENT ( IN-OUT )* : = sans cartouche 1/8 = G1/8" 1/4 = G1/4" 3/8 = 3/8" 6 = tube Ø 6 8 = tube Ø 8 10 = tube Ø 10 * NOTE : En cas de raccordements différents entre l'entrée ( IN ) et la sortie ( OUT ), les deux tailles doivent être indiquées. Exemple : MD1-L00-1/4-1/8 |
Mod. | A | B | C | E | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Poids (kg) |
MD1-L00 | - | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-1/8 | G1/8 | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-1/4 | G1/4 | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-3/8 | G3/8 | G1/8 | 42 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-6 | Ø6 | G1/8 | 47 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-8 | Ø8 | G1/8 | 62 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |
MD1-L00-10 | Ø10 | G1/8 | 67 | 42 | 48,7 | 43 | Ø4 | 75 | 162,2 | 88 | 45,2 | 74,2 | 113,5 | 34,6 | 9 | 0,2 |