Régulateurs de pression
Série T
Raccordement : 1/8" et 1/4"
Les régulateurs de pression Série T existent en taille 1/8" et 1/4" ( insert laiton )
En standard, les régulateurs à piston sont pourvus d'une décompression automatique ( relieving ) permettant un réglage de la pression à la descente.
Une version sans décompression automatique est aussi disponible.
Tous les modèles sont équipés d’un by-pass qui est utile lorsque que le régulateur doit être inséré entre un distributeur et un vérin (ou une capacité) sans avoir d’influence négative sur l’échappement.
En standard, les régulateurs à piston sont pourvus d'une décompression automatique ( relieving ) permettant un réglage de la pression à la descente.
Une version sans décompression automatique est aussi disponible.
Tous les modèles sont équipés d’un by-pass qui est utile lorsque que le régulateur doit être inséré entre un distributeur et un vérin (ou une capacité) sans avoir d’influence négative sur l’échappement.
Séries
Accessoires
Regulateur serie t - T104-R00
Regulateur serie t - T104-R70
Regulateur serie t - T108-R00
Regulator - T108-R20
Regulateur serie t - T108-R70
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
Construction | Piston |
Matériaux | Corps et piston technopolymères ressort inox inserts laiton joint torique et membrane NBR |
Raccordements | G1/8 - G1/4 |
Weight | g 95 |
Raccordement manomètre | G1/8 |
Montage | en ligne ou en panneau ( au choix ) |
Température de fonctionnement | -5 à +50°C (avec point de rosée du fluide, inférieure de 2°C à la température min. de fonctionnement ) |
Pression d'entrée | 0 à 12 bar |
Pression de sortie | 0.5 ÷ 10 bar (standard) 0.5 ÷ 2 bar 0.5 ÷ 4 bar 0.5 ÷ 7 bar |
Débit nominal | Voir diagrammes |
Décompression (relieving) | Avec relieving (standard) Sans relieving (Tous les régulateurs sont dotés d'une fonction VS à débit de décharge élevé) |
Fluide | Air comprimé |
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
CODIFICATION
T | 1 | 08 | R | 0 | 0 | 2 |
T | SERIE | ||
1 |
TAILLE : 1 |
||
08 |
RACCORDEMENT : 08 = 1/8" |
04 = 1/4" |
|
R | R = Régulateur | ||
0 |
MANOMETRE : 0 = sans manomètre (taraudage 1/8") |
2 = 0 à 2 7 = 0 à 7 (standard) |
|
0 |
CONSTRUCTION : 0 = décompression automatique (standard) 1 = sans décompression |
||
2 |
MANOMETRE : = sans manomètre (standard) 1 = avec manomètre 0-2.5, avec pression de travail 0 à 2 bar 2 = avec manomètre 0-6, avec pression de travail 0 à 4 bar |
3 = avec manomètre 0-10, avec pression de travail 0.5 à 7 bar 4 = avec manomètre 0-12, avec pression de travail 0.5 à 10 bar |
**les manomètres sant fournis non montés. Manomètre mod. M043-P.. |