Vannes de sécurité
Les vannes de sécurité jouent un rôle crucial dans les systèmes pneumatiques, assurant la sécurité et la fiabilité dans les contextes industriels. Développées pour répondre à des réglementations strictes en matière de sécurité, ces vannes offrent des fonctions avancées pour protéger les opérateurs.
Added to Your Shopping Cart
Respect des réglementations
Un aspect essentiel des soupapes de sûreté est leur conformité aux réglementations fondamentales, telles que la directive sur les machines et les normes ISO pertinentes. La directive Machines de l'Union européenne (2006/42/CE) spécifie les exigences essentielles de santé et de sécurité pour la conception et la construction des machines destinées au marché européen. Pour les soupapes de sécurité, cette directive exige le respect de certaines normes afin de garantir des niveaux de protection élevés pour les opérateurs et les machines. Ces soupapes doivent faire l'objet d'une évaluation de conformité et porter le marquage CE avant d'être mises sur le marché.
Fonctions, caractéristiques et applications des vannes de sécurité
Les soupapes de sécurité sont chargées d'interrompre et d'évacuer l'air dans les systèmes pneumatiques. Elles sont conçues pour réagir rapidement en cas d'activation d'une commande d'urgence, assurant ainsi une évacuation rapide et sûre de l'air. Certaines soupapes de sécurité, comme la série MX Safemax, peuvent intégrer une fonction de démarrage progressif, maximisant ainsi l'efficacité et la sécurité du système. Les vannes de sécurité sont utilisées dans un grand nombre de contextes industriels, où il est nécessaire de protéger le personnel contre les risques potentiels causés par des dysfonctionnements ou des anomalies. Elles sont particulièrement utiles dans les zones de sécurité critiques où des arrêts d'urgence peuvent être nécessaires soudainement.
Focus : Vannes de sécurité MX Safemax
Les vannes de sécurités Safemax de la série MX offrent une combinaison de taille compacte, de fonctionnalité de démarrage progressif et d'un rapport prix/performance favorable. Elles sont idéales pour les systèmes nécessitant une protection jusqu'à la catégorie 4 et le niveau de performance E. Ces soupapes sont polyvalentes et peuvent être montées comme unités autonomes ou comme composants d'un système modulaire de préparation de l'air, offrant ainsi une grande flexibilité aux OEM et aux utilisateurs finaux.
Product Availability by Store Location
Hours