text.skipToContent text.skipToNavigation
Électrovannes Série KLE - 2/2-voies NC - Connecteur M8

Électrovannes Série KLE - 2/2-voies NC - Connecteur M8
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
EXEMPLE DE CODIFICATION
KL 0 4 0 A6 3 A Y 1 3 M
KL SÉRIE
0 CONCEPTION DU CORPS
0 = corps 3/2 - ISO 15218
A = corps 3/2 - ISO 15218 - bobine tournée de 180
2 = corps 2/2 body
C = corps 2/2 body - bobine tournée de 180
4 NOMBRE DE VOIES - FONCTION
1 = 2/2-voies NC
4 = 3/2-voies NC
5 = 3/2-voies NO
6 = 3/2-voies UNI
0 RACCORDEMENTS
0 = sur embase ou manifold
A6 DIAMÈTRE DE L’ORIFICE
A6 = Ø 0.60 mm
A8 = Ø 0.80 mm
B1 = Ø 1.10 mm
B2 = Ø 1.20 mm
B3 = Ø 1.30 mm
B6 = Ø 1.60 mm
3 MATIÈRE DU JOINT
3 = FKM
A MATIÈRE DU CORPS
A = PBT
Y COMMANDE MANUELLE
0 = non demandée ou non prévue
Y = monostable
B = bistable
1 CONNEXION ÉLECTRIQUE
1 = Connexion à 90° avec protection et led
B = connexion en ligne avec protection et led
M = connexion M8 - 3 broches
3 TENSION - CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
1 = 6 V DC - 1 W
2 = 12 V DC - 1 W
3 = 24 VDC - 1 W
A = 6 V DC - 1.3/0.3 W
B = 12 V DC - 1.3/0.3 W
C = 24 VDC - 1.3/0.3 W
5 = 5 V DC - 4/1 W
6 = 6 VDC - 4/1 W
7 = 12 V DC - 4/1 W
8 = 24 V DC - 4/1 W
M FIXATION
M = vis de fixation pour métal
P = vis de fixation pour plastique
OPTIONS
= standard
OX1 = à utiliser avec de l’oxygène (résidu non volatil inférieur à 550 mg/m²)

Électrovannes Série KLE - 2/2-voies NC - Connecteur M8

Fourni avec:
1x joint d’interface
2x vis M2x16 pour montage sur métal

* ajouter
- TENSION
(voir EXEMPLE DE CODIFICATION)



Mod. Fonction DN (mm) kv (l/min) Pression min÷max (bar) Power (W)
KLE210-A83A0-M*M 2/2 NC 0,8 0,25 0 ÷ 5 1
KLEC10-A83A0-M*M 2/2 NC 0,8 0,25 0 ÷ 5 1


We think you are in United States.
Update your location?