Électrovanne - 2/2 voies NC, connexion avec 2 fils de 300 mm
Série PDV
Fournie avec:
1x joint
2x vis M3x8 UNI 5931
1x joint
2x vis M3x8 UNI 5931
Séries
Accessoires
Valves - PDVC0122-A73GN-M007AC020
Valves - PDVC0122-A73GN-M007AC023
Valves - PDVC0122-A73GN-M007CC020
Electrovanne - PDVC0122-A74GN-M007AC020
Valves - PDVC0122-A74GN-M007AC023
Valves - PDVC0122-A75GN-M007АС023
Ev - PDVC0122-B33GN-M007AC023
Valves - PDVC0122-B33GN-M007АC020
Valves - PDVC0122-B73GN-M007AC020
Valves - PDVC0122-B74GN-M007AC023
Solenoid valve - PDVC0122-C13GN-M007AC020
Solen. 24dc 2w - PDVC0122-C13GN-M007AC023
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
Exemple de codification
PDV | C0 | 1 | 22 | B7 | 3 | G | N | M | 00 | 4A | C023 |
PDV | SÉRIE | |
C0 |
TYPE DE CORPS C0 = Corps avec plan de pose |
|
1 |
NOMBRE D'ORIFICES - FONCTION 1 = 2 - NC |
|
22 |
RACCORDEMENT PNEUMATIQUE 22 = Plan de pose PDV, 2 Voies |
|
B7 |
DIAMETRE NOMINAL A7 = Ø 0,8 mm B3 = Ø 1,2 mm B7 = Ø 1,6 mm C = Ø 2 mm |
|
3 |
MATERIAU JOINT 3 = FKM 4 = EPDM 5 = FFKM |
|
G |
MATERIAU CORPS G = PEEK |
|
N |
COMMANDE MANUELLE N = Non prévue |
|
M |
FIXATION M = Vis pour plan de pose métal |
|
00 |
OPTIONS 00 = Sans |
|
4A |
CONNEXION ELECTRIQUE 3A = Connecteur DIN 43650 (forme C), espacement 8 mm 4A = Micro-C Connecteur DIN 43650 ( forme C ), espacement 9,4 mm 7A = 2 fils ( L = 300 mm ) |
3C = Connecteur DIN 43650 ( forme C ), espacement 8 mm, bobine tournée de 180° 4C = Micro-C Connecteur DIN 43650 (forme C), espacement 9,4 mm, bobine tournée de 180° 7C = 2 fils (L = 300 mm), bobine tournée de 180° |
C023 |
TENSION D'ALIMENTATION - CONSOMMATION C020 = 12V DC 2 W C023 = 24V DC 2 W |
|
OPTIONS = standard |
Mod. | DN (mm) | kv (l/min) | Min÷max pressure (bar) | Contre pression ( bar ) | Matériau corps | Matériau joint |
PDVC0122-A73GN-M00* | 0.8 | 0.25 | 0 ÷ 7.0 | 1.2 | PEEK | FKM |
PDVC0122-A74GN-M00* | 0.8 | 0.25 | 0 ÷ 7.0 | 1.2 | PEEK | EPDM |
PDVC0122-A75GN-M00* | 0.8 | 0.25 | 0 ÷ 3.0 | 0.6 | PEEK | FFKM |
PDVC0122-B33GN-M00* | 1.2 | 0.55 | 0 ÷ 4.5 | 1.2 | PEEK | FKM |
PDVC0122-B34GN-M00* | 1.2 | 0.55 | 0 ÷ 4.5 | 1.2 | PEEK | EPDM |
PDVC0122-B35GN-M00* | 1.2 | 0.55 | 0 ÷ 2.5 | 0.8 | PEEK | FFKM |
PDVC0122-B73GN-M00* | 1.6 | 0.65 | 0 ÷ 4.0 | 1.2 | PEEK | FKM |
PDVC0122-B74GN-M00* | 1.6 | 0.65 | 0 ÷ 4.0 | 1.2 | PEEK | EPDM |
PDVC0122-B75GN-M00* | 1.6 | 0.65 | 0 ÷ 1.8 | 0.8 | PEEK | FFKM |
PDVC0122-C13GN-M00* | 2.0 | 0.80 | 0 ÷ 3.0 | 1.2 | PEEK | FKM |
PDVC0122-C14GN-M00* | 2.0 | 0.80 | 0 ÷ 3.0 | 1.2 | PEEK | EPDM |
PDVC0122-C15GN-M00* | 2.0 | 0.80 | 0 ÷ 1.2 | 0.8 | PEEK | FFKM |
1-6/6 résultats