text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGZT

Serie CGZT

Semplice e doppio effetto, magnetiche, autocentranti
Taglie: 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160 mm
Le nuove pinze pneumatiche Serie CGZT, grazie ad un sistema di trasmissione della forza preciso e ad alto rendimento, sono in grado di fornire elevate forze di serraggio garantendo compattezza, peso ridotto ed elevata ripetibilità.

Disponibili in 7 taglie (40, 50, 64, 80, 100, 125, 160) e in 3 differenti versioni (doppio effetto, semplice effetto NO e semplice effetto NC), permettono di individuare la soluzione migliore per ogni esigenza di manipolazione.
Sono inoltre disponibili anche nella variante con spintore. Questa serie di pinze risulta particolarmente adatta ad essere abbinata a robot antropomorfi, collaborativi e sistemi gantry per applicazioni di Pick & Place, Material handling e carico/scarico macchine utensili.
Serie
Accessori
10 Products found
Pinze - CGZT-040
Serie CGZT
Pinze - CGZT-040-NO
Serie CGZT
Pinze - CGZT-050
Serie CGZT
Pinze - CGZT-050-NO
Serie CGZT
Pinze - CGZT-064
Serie CGZT
Pinze - CGZT-100
Serie CGZT
Pinze - CGZT-100-NC
Serie CGZT
Pinze - CGZT-100-NO
Serie CGZT
Pinze - CGZT-125
Serie CGZT
Pinze - CGZT-160
Serie CGZT

Tipo di costruzione Pinza a tre griffe autocentrante con guida a T
Funzionamento Semplice effetto (NO, NC), doppio effetto
Taglie 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160 mm
Trasmissione della forza A leva
Attacchi aria M3 (40), M5 (50, 64, 80), G1/8 (100, 125, 160)
Pressione di lavoro 2 ÷ 8 bar (doppio effetto), 4 ÷ 8 bar (semplice effetto)
Temperatura di lavoro 5°C ÷ 60°C (standard) - 5°C ÷ 130°C (versione alte temperature)
Temperatura di stoccaggio -10°C ÷ 80°C
Frequenza massima di utilizzo 5 Hz (40, 50, 64); 3 Hz (80); 2 Hz (100, 125); 1 Hz (160)
Ripetibilità ≤ 0.02 mm
Intercambiabilità 0.1 mm
Fluido Aria in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Lubrificazione Dopo 10 milioni di cicli ingrassare le zone di scorrimento utilizzando grasso Molykote DX.
Grado di protezione IP40
Compatibilità Direttiva ROHS
Certificazioni ATEX (II2G Ex h IIC T4 Gb II2D Ex h IIIC T120° Db -20°C≤Ta≤70°C).
Per ordinare la versione ATEX, aggiungere EX al codice commerciale.
Materiali Esenti da Rame, Silicone e PTFE

NB: pressurizzare gradualmente l'impianto pneumatico per evitare movimenti incontrollati.

Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
CGZT - 050 - NC - W EX
CGZT SERIE
050 TAGLIE
040 = Ø25
050 = Ø33
064 = Ø43
080 = Ø54
100 = Ø76
125 = Ø96
160 = Ø125
NC FUNZIONAMENTO:
= doppio effetto
NO = semplice effetto normalmente aperta
NC = semplice effetto normalmente chiusa
SIMBOLI PNEUMATICI
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSIONE:
= standard
W = alte temperature (130°C) - non magnetiche
EX Aggiungere EX per ordinare la versione certificata ATEX
1-1/1  risultati
We think you are in United States.
Update your location?