CGZT | - | 050 | - | NC | - | W | EX |
CGZT | SERIE | |
050 |
TAGLIE 040 = Ø25 050 = Ø33 064 = Ø43 080 = Ø54 100 = Ø76 125 = Ø96 160 = Ø125 |
|
NC |
FUNZIONAMENTO: = doppio effetto NO = semplice effetto normalmente aperta NC = semplice effetto normalmente chiusa |
SIMBOLI PNEUMATICI PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
VERSIONE: = standard W = alte temperature (130°C) - non magnetiche |
|
EX | Aggiungere EX per ordinare la versione certificata ATEX |
Mod. | Forza per griffa in chiusura a 6 bar (N) | Forza totale in chiusura a 6 bar (N) | Forza per griffa in apertura a 6 bar (N) | Forza totale in apertura a 6 bar (N) | Corsa per griffa (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Temperatura d'esercizio (°C) | Ripetibilità (mm) | T apertura (ms) | T chiusura (ms) | Peso (kg) |
CGZT-100 | 677 | 2030 | 722 | 2165 | 10 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.02 | 135 | 155 | 1.483 |
CGZT-100-NC | 873 | 2620 | 523 | 1570 | 10 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.02 | 74 | 254 | 1.790 |
CGZT-100-NO | 480 | 1440 | 917 | 2750 | 10 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.02 | 282 | 75 | 1.755 |
1-1/1 risultati