text.skipToContent text.skipToNavigation
5000 系列

5000 系列

公称直径 5, 7 mm
连接管直径 6/4, 8/6, 10/8(塑料管)6x14, 8x17, 10x19, 13x23(橡胶管)
连接螺纹 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
5000 系列快速管接头适用于气动系统 中软管需要频繁连接或拆卸的场合。因快速 管接头内装有止回阀,操作时,不必卸掉管 路中的压力就可实现气路的连接或断开,从 而节省了很多时间。

型号中的左起第三个数字(5 或 8)表 示公称直径,凡是左起第三位数字相同的型 号相配件,均可连接在一起。

5000 系列 DN5 规格可匹配 Rectus 21- 90 系列和 Legris 21 系列。DN7 规格可匹配 Cejn 320 系列。

类别 快速断流阀
结构形式 截止式
安装方式 螺纹连接
连接螺纹 英制圆柱管螺纹 ISO 228(BSP)
材料 镀镍黄铜,丁腈橡胶密封件(公称直径 7 mm 的快速管接头(凸形)的材
料为淬硬镀镍钢),不锈钢弹簧及不锈钢钢球
接口 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
工作温度 0 ÷ 80°C(干燥空气 -20°C)
可按要求定制特殊类型的产品 -0.99 ÷ 12 bar
公称压力 6 bar
公称流量 详见流量特性曲线图
公称直径 5 mm 或 7 mm
介质 压缩空气或低压流体

应用示例

We think you are in United States.
Update your location?