text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie ST

Serie ST

Series
Accessories
8 Products found
Cilindro stopper - ST312A020A015
Serie ST
Cilindro stopper - ST312A032A020
Serie ST
Cilindro stopper - ST312A032A030
Serie ST
Cilindro stopper - ST312A050A030
Serie ST
Cilindro stopper - ST314A020A015
Serie ST
Cilindro stopper - ST314A032A020
Serie ST
Cilindro stopper - ST314A050A030
Serie ST
Cilindro stopper - ST319A050A030
Serie ST
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
ST 31 2 A 050 A 030
ST SERIE
31 ESTÁNDAR DE CONSTRUCCIÓN
31 = UNITOP
32 = ISO 21287
2 OPERACIÓN
2 = doble efecto
4 = simple efecto, muelle trasero
9 = doble efecto, muelle trasero
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD20 / CD08
CS15 / CS08
CS16 / CS17
A DISEÑO
A = estándar
R = anti-rotación (sólo para el Mod. ST32)
050 DIÁMETRO
020 = 20 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm (sólo para el Mod. ST32)
050 = 50 mm
A CONSTRUCCIÓN
A = estándar
R = con rodillo (sólo para versión anti-rotación)
F = rosca hembra (sólo para el Mod. ST32)
030 CARRERA (ver la tabla)
VERSIÓN
= estándar
( _ _ _ ) = vástago de pistón extendido _ _ _ mm

Cilindros Stopper Mod. ST31 (UNITOP)



Ø BG G ØD ØD1 ØD4 ØD7 E EE E1 L LA L1 PL RT T2 TG ZA ZB
20 18,5 12 12 26 6 4 35,5 G1/8 M2 38 5 11,5 8 M5 4,5 22 38 49,5
32 21,5 14,5 20 38 6 5 50 G1/8 M3 52 5 16 8 M6 4,5 32 45 60,5
50 20 14,5 32 53 6 6 68 G1/8 M3 71 6 24 8 M8 4,5 50 46 69,5


We think you are in United States.
Update your location?