Mini slitte pneumatiche
Serie MST
Taglia: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Le slitte pneumatiche Serie MST rappresentano la soluzione ideale per applicazioni che richiedono una forza elevata e posizionamenti precisi. La combinazione di un cilindro pneumatico a doppio pistone e una guida di precisione a rulli consente un posizionamento estremamente accurato, riducendo al minimo gli errori di posizionamento e migliorando l’efficienza complessiva del sistema.
La Serie MST è disponibile in diverse taglie e corse, regolabili con l’utilizzo di appositi accessori aumentando la flessibilità e la versatilità del prodotto. Dotate di magnete interno, possono essere equipaggiate con dei sensori (proximity) che consentono il monitoraggio della posizione.
La Serie MST è disponibile in diverse taglie e corse, regolabili con l’utilizzo di appositi accessori aumentando la flessibilità e la versatilità del prodotto. Dotate di magnete interno, possono essere equipaggiate con dei sensori (proximity) che consentono il monitoraggio della posizione.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Azionamento | Doppio effetto |
Corse min - max | Vedi tabella |
Temperatura | 5°C ÷ 60°C (con aria secca - 20°C) |
Velocità | 50 ÷ 500 mm/s |
Pressione di funzionamento | 1,5 ÷ 7 bar |
Fluido | Aria filtrata in classe 7.8.4 secondo ISO 8573-1.Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Sensori | CSD |
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
MST | 12 | - | 40 |
MST | SERIE |
12 |
TAGLIA 6 8 12 16 20 25 |
40 |
CORSA (Vedi tabella corse standard) |