Elettrovalvole
Serie CFB
2/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
3/2 vie - Normalmente Chiusa (NC) e Normalmente Aperta (NO)
Le elettrovalvole della Serie CFB per applicazioni generali sono realizzate a 2/2 e 3/2 vie nella versione NC e NO.
A richiesta sono disponibili versioni speciali per la protezione dal colpo d'ariete o con trattamenti specifici per l'intercettazione di fluidi aggressivi.
Il funzionamento è determinato da otturatore o da membrana e l'azionamento è diretto o indiretto. Sono eseguite in diverse versioni rispetto al diametro nominale e agli attacchi filettati, come indicato nelle tabelle, così da poter soddisfare diverse esigenze in termini di portate e pressioni di esercizio.
A richiesta sono disponibili versioni speciali per la protezione dal colpo d'ariete o con trattamenti specifici per l'intercettazione di fluidi aggressivi.
Il funzionamento è determinato da otturatore o da membrana e l'azionamento è diretto o indiretto. Sono eseguite in diverse versioni rispetto al diametro nominale e agli attacchi filettati, come indicato nelle tabelle, così da poter soddisfare diverse esigenze in termini di portate e pressioni di esercizio.
Serie
Valvola 2/2 nc 3/8 nbr - CFB-A23L-R1
Valvola 2/2 nc 1/2 nbr - CFB-A24N-R1
Valvola 2/2 nc 1/2 fkm - CFB-A24N-W1
Valvola 2/2 nc 3/4 nbr - CFB-A25P-R1
Valvola 2/2 nc 1 nbr - CFB-A26R-R1
Valvola 2/2 nc 1/2 fkm - CFB-B24N-W1
Valvola 2/2 na 1/4 fkm - CFB-D12D-W1
Valvola 2/2 nc 1/8 fkm - CFB-D21C-W1
Valvola 2/2 nc 1/4 fkm - CFB-D22C-W1
Valvola 2/2 nc 1/4 fkm - CFB-D22F-W1
Valvola 2/2 nc 1/4 fkm - CFB-D22G-W1
Valvola 3/2 nc 1/4 fkm - CFB-D32A-W1
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
SPECIFICHE TECNICHE | |
Funzione | 2/2 NC - 2/2 NO - 3/2 NC |
Funzionamento | Diretto ad otturatore - servoassistito a membrana |
Connessioni pneumatiche | filettature G1/8 … G2 |
Diametro orifizio | 1.4 … 50 mm |
Coefficiente di flusso kv (l/min) | 0.14 … 45 |
Pressione d’esercizio | 0 ÷ 0.8 … 22 bar |
Temperatura di lavoro | -10 ÷ 90 ... 140 °C |
Fluido | Aria, acqua, fluidi liquidi e gassosi con viscosità max. 37 cSt (5° E) |
Tempi di risposta | ON <15 ms - OFF <25 ms |
Installazione | In qualsiasi posizione |
MATERIALI IN CONTATTO CON IL FLUIDO | |
Corpo | Ottone (nichelatura alimentare o anticalcare su richiesta) |
Tenute | NBR (CFB-A, CFB-E) - FKM (CFB-B, CFB-D) - EPDM (a richiesta) |
Parti interne | Acciaio inox - acciaio inox e ottone (CFB-D1) |
SPECIFICHE ELETTRICHE | |
Tensione | 12 V DC, 24 V DC - 24 V 50 Hz, 110 V 50/60 Hz, 220/230 V 50/60 Hz |
Tolleranza tensione | ±5% (DC) - ±10% (AC) |
Consumo di corrente | 10 … 30 W (DC) - 9 … 29 VA (AC) |
Ciclo di lavoro | ED 100% |
Classe d'isolamento | H (180°C) |
Connessione elettrica | Standard industriale forma B - DIN EN 175 301-803-A |
Grado di protezione | IP65 con connettore |
Esecuzioni speciali su richiesta |
E' buona norma utilizzare connessioni con diametri interni superiori all'orifizio della valvola. In caso contrario le prestazioni potrebbero subire variazioni.
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
CFB | - | A | 1 | 3 | L | - | R | 1 | - | B7 | E |
CFB | SERIE |
A |
AZIONAMENTO A = indiretto B = diretto a membrana vincolata D = diretto E = indiretto con bobina per impieghi gravosi |
1 |
NUMERO VIE - POSIZIONI 1 = 2/2 vie - NO 2 = 2/2 vie - NC 3 = 3/2 vie - NC |
3 |
CONNESSIONI 1 = G1/8 2 = G1/4 3 = G3/8 4 = G1/2 5 = G3/4 6 = G1 7 = G1 1/4 8 = G1 1/2 9 = G2 |
L |
DIAMETRO ORIFIZIO A = 1.4 mm B = 2 mm C = 2.5 mm D = 2.8 mm F = 4 mm G = 6 mm J = 8 mm L = 11.5 mm M = 13 mm N = 13.5 mm P = 18 mm R = 26 mm T = 32 mm X = 45 mm Z = 50 mm |
R |
MATERIALE TENUTE R = NBR W = FKM E = EPDM (su richiesta) |
1 |
MATERIALE CORPO 1 = ottone 2 = ottone nichelato alimentare anticalcare per alte temperature (su richiesta) 3 = ottone nichelato alimentare (su richiesta) |
B7 |
DIMENSIONE SOLENOIDE B7 = 22 mm B8 = 30 mm B9 = 36 mm |
E |
TENSIONE SOLENOIDE B = 24 V AC 50 Hz D = 110 V AC 50/60 Hz E = 230 V AC 50/60 Hz 2 = 12 V DC 3 = 24 V DC |