Ventosas planas
Serie VSCF
Ventosas universales en NBR o silicona.
Diámetros desde 1 hasta 100 mm con rosca tamaño M3, M5, G1/8,
1/4, macho y hembra.
Diámetros desde 1 hasta 100 mm con rosca tamaño M3, M5, G1/8,
1/4, macho y hembra.
Las ventosas planas de la Serie VSCF se componen de una boquilla y una pieza de caucho que se suministran montadas. Ambos componentes pueden pedirse por separado como piezas de repuesto. A partir de un diámetro de 60 mm, se vulcaniza una placa de montaje en la pieza de goma en la que debe montarse la boquilla.
Estas ventosas se utilizan generalmente para manipular objetos con superficies ligeramente curvadas, como chapas metálicas, perfiles extruidos, cajas de cartón, placas de vidrio, componentes de plástico, paneles de madera, etc.
Aplicaciones:
- Manipulación de piezas con superficies planas o ligeramente curvadas como chapas para talleres de carrocería, tubos, cajas de cartón, etc.
- Versión en silicona para la manipulación de piezas a altas temperaturas
Estas ventosas se utilizan generalmente para manipular objetos con superficies ligeramente curvadas, como chapas metálicas, perfiles extruidos, cajas de cartón, placas de vidrio, componentes de plástico, paneles de madera, etc.
Aplicaciones:
- Manipulación de piezas con superficies planas o ligeramente curvadas como chapas para talleres de carrocería, tubos, cajas de cartón, etc.
- Versión en silicona para la manipulación de piezas a altas temperaturas
1-7/7 resultados
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Descripción | Ventosas robustas y resistentes compuestas por ventosa VSCF y boquilla de conexión |
Contrucción | - boquillas y ventosas se suministran sin montar - diámetros a partir de 60 mm: boquilla atornillada a la placa de soporte vulcanizada a la ventosa |
Mantenimiento | Es posible sustituir el elemento blando |
Temperatura de trabajo | versión NBR: -30°C ÷ +120°C (por poco tiempo <30 sec.); -10°C ÷ +70°C (largo plazo) versión silicona: -50°C ÷ +220°C (por poco tiempo <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (largo plazo) |
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
VS | C | F | - | 0010 | N | - | M3 | M |
VS |
SERIE VS = ventosa |
C |
FORMA C = redondas |
F |
VERSIÓN F = planas |
0010 |
DIÁMETROS 0010 = 1,0 mm 0015 = 1,5 mm 0020 = 2,5 mm 0030 = 3,0 mm 0040 = 4,0 mm 0050 = 5,0 mm 0060 = 6,0 mm 0080 = 8,0 mm 0090 = 9,0 mm 0100 = 10,0 mm 0120 = 12,0 mm 0150 = 15,0 mm 0180 = 18,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0350 = 35,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0700 = 70,0 mm 0800 = 80,0 mm 0900 = 90,0 mm 1000 = 100,0 mm |
N |
MATERIALES N = NBR S = silicona |
M3 |
TAMAÑO DE ROSCA M3 = M3 5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
ROSCA M = macho F = hembra |