text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. CS-LF05HB-D*

Mod. CS-LF05HB-D*

Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".

Câble avec connecteur M12 5 broches droit, femelle



Mod. Longueur du câble (m ) Blindage Broches
CS-LF05HB-C200 2 NON BLINDÉ 5
CS-LF05HB-C500 5 NON BLINDÉ 5
CS-LF05HB-D200 2 BLINDÉ 5
CS-LF05HB-D500 5 BLINDÉ 5


Câble avec connecteur M12 à 5 broches, femelle, blindé

Connecteur pour alimentation électrique (PWR)



Mod. Description Type de connecteur Connection Longueur du câble (m )
CS-LF05HB-D200 câble moulé droit M12, 5 broches, femelle 2
CS-LF05HB-D500 câble moulé droit M12, 5 broches, femelle 5


Câble droit M12 - Connecteur à 5 broches Mod. CS-LF05HB-C500



Mod. Description Type de connecteur Connection L [lg. câble] (m)
CS-LF05HB-C500 câble serti droit M12, 5 pin female 5


Câble avec connecteur M12 5 broches droit, femelle



Mod. Longueur du câble (m ) Blindage
CS-LF05HB-C200 2 Non blindé
CS-LF05HB-C500 5 Non blindé
CS-LF05HB-D200 2 Blindé
CS-LF05HB-D500 5 Blindé


Câble avec connecteur M12 à 5 broches, droit femelle pour Bus-IN

CANopen



Mod. Description Type de connecteur Connection Longueur du câble (m )
CS-LF05HB-D200 câble moulé droit M12, 5 broches, femelle 2
CS-LF05HB-D500 câble moulé droit M12, 5 broches, femelle 5


Câble avec connecteur M12, 5 pin, femelle, droit

Pour alimentation électrique et commande du signal IO-Link



Mod. Longueur du câble (m ) Blindage Nombre de fils
CS-LF05HB-C200 2 Non blindé 5
CS-LF05HB-C500 5 Non blindé 5
CS-LF05HB-D200 2 Blindé 5
CS-LF05HB-D500 5 Blindé 5


Câble avec connecteur M12 5 broches, droit, femelle



Mod. Longueur du câble (m ) Blindage Nombre de fils
CS-LF05HB-C200 2 Non bildé 5
CS-LF05HB-C500 5 Non blindé 5
CS-LF05HB-D200 2 Blindé 5
CS-LF05HB-D500 5 Blindé 5
Pour l’alimentation et la connection IO-Link

Câble avec connecteur M12 5 broches, droit, femelle



Mod. Description Type de connecteur Connection Longueur du câble (m )
CS-LF05HB-D200 câble moulé droit M12, 5 broches, femelle 2
CS-LF05HB-D500 câble moulé droit M12, 5 broches, femelle 5


Câble droit M12 - Connecteur à 5 broches



Mod. Description Type de connecteur Connection L [lg. câble] (m)
CS-LF05HB-C500 moulded cable straight M12, 5 pin female 5


Câble avec connecteur M12 5 broches droit, femelle



Mod. Longueur du câble (m ) Blindage Broches
CS-LF05HB-C200 2 NON BLINDÉ 5
CS-LF05HB-C500 5 NON BLINDÉ 5
CS-LF05HB-D200 2 BLINDÉ 5
CS-LF05HB-D500 5 BLINDÉ 5


We think you are in United States.
Update your location?