text.skipToContent text.skipToNavigation
Série KL

Série KL

2/2 - Normalement Fermé (NF)
3/2 - Normalement Fermé (NF) et Normalement Ouvert (NO)
3/2 - Universel (UNI)
Series KL are miniaturised solenoid valves with a width of only 10 mm. The body is designed in such a way it can be mounted both on manifold and on subbase and the valve is available in 2-way normally closed and in 3-way normally closed, open and universal version. The use of a longer coil allowed to increase the pressure values the valves can withstand.
 
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fonction 2/2 NC - 3/2 NC - 3/2 NO - 3/2 UNI
Fonctionnement clapet à commande directe
Raccordements pneumatiques sur embase
Diamètre de l’orifice 0.6 ... 1.6 mm
Coefficient de débit kv (l/min) 0.12 ... 0.50
Pression de fonctionnement 0 ÷ 3 ... 9 bar
Température de fonctionnement 0 ÷ 50 °C
Fluide air comprimé filtré, non lubrifié, selon ISO 8573-1 class 3.4.3, gaz inerte
Temps de réponse ON <10 ms – OFF <10 ms
Commande manuelle monostable ou bistable - seulement pour les version 3/2
Installation dans toutes les positions
MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LE FLUIDE
Corps PBT
Joints FKM
Pièces internes acier inoxydable - laiton
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension 6 ... 24 V DC - autres tensions sur demande
Tolérance de tension ±10%
Consommation électrique 1 W - 1.3/0.3 W - 4/1 W
Facteur de marche ED 100%
Connexion électrique connecteur mod. 121-8... - Connecteur M8 mod. CS... (la connexion M8 de la vanne supporte l’inversion de polarité)
Indice de protection IP50 avec connecteur 121-8... - IP65 avec connecteur M8
Plein écran
Votre configuration
EXEMPLE DE CODIFICATION
KL 0 4 0 A6 3 A Y 1 3 M
KL SÉRIE
KL = standard
KLE = extended
0 CONCEPTION DU CORPS
0 = corps 3/2 - ISO 15218
A = corps 3/2 - ISO 15218 - bobine tournée de 180
2 = corps 2/2 body
C = corps 2/2 body - bobine tournée de 180
4 NOMBRE DE VOIES - FONCTION
1 = 2/2-voies NC
4 = 3/2-voies NC
5 = 3/2-voies NO
6 = 3/2-voies UNI
0 RACCORDEMENTS
0 = sur embase ou manifold
A6 DIAMÈTRE DE L’ORIFICE
A6 = Ø 0.60 mm
A8 = Ø 0.80 mm
B1 = Ø 1.10 mm
B2 = Ø 1.20 mm
B3 = Ø 1.30 mm
B6 = Ø 1.60 mm
3 MATIÈRE DU JOINT
3 = FKM
A MATIÈRE DU CORPS
A = PBT
Y COMMANDE MANUELLE
0 = non demandée ou non prévue
Y = monostable
B = bistable
1 CONNEXION ÉLECTRIQUE
1 = Connexion à 90° avec protection et led
B = connexion en ligne avec protection et led
M = connexion M8 - 3 broches
3 TENSION - CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
1 = 6 V DC - 1 W
2 = 12 V DC - 1 W
3 = 24 VDC - 1 W
A = 6 V DC - 1.3/0.3 W
B = 12 V DC - 1.3/0.3 W
C = 24 VDC - 1.3/0.3 W
5 = 5 V DC - 4/1 W
6 = 6 VDC - 4/1 W
7 = 12 V DC - 4/1 W
8 = 24 V DC - 4/1 W
M FIXATION
M = vis de fixation pour métal
P = vis de fixation pour plastique
OPTIONS
= standard
OX1 = à utiliser avec de l’oxygène (résidu non volatil inférieur à 550 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?