Électrovannes à commande directe
Électrovannes Série KL - 3/2-voies - connecteur M8
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
EXEMPLE DE CODIFICATION
KL | 0 | 4 | 0 | A6 | 3 | A | Y | 1 | 3 | M |
KL |
SÉRIE KL = standard KLE = extended |
0 |
CONCEPTION DU CORPS 0 = corps 3/2 - ISO 15218 A = corps 3/2 - ISO 15218 - bobine tournée de 180 2 = corps 2/2 body C = corps 2/2 body - bobine tournée de 180 |
4 |
NOMBRE DE VOIES - FONCTION 1 = 2/2-voies NC 4 = 3/2-voies NC 5 = 3/2-voies NO 6 = 3/2-voies UNI |
0 |
RACCORDEMENTS 0 = sur embase ou manifold |
A6 |
DIAMÈTRE DE L’ORIFICE A6 = Ø 0.60 mm A8 = Ø 0.80 mm B1 = Ø 1.10 mm B2 = Ø 1.20 mm B3 = Ø 1.30 mm B6 = Ø 1.60 mm |
3 |
MATIÈRE DU JOINT 3 = FKM |
A |
MATIÈRE DU CORPS A = PBT |
Y |
COMMANDE MANUELLE 0 = non demandée ou non prévue Y = monostable B = bistable |
1 |
CONNEXION ÉLECTRIQUE 1 = Connexion à 90° avec protection et led B = connexion en ligne avec protection et led M = connexion M8 - 3 broches |
3 |
TENSION - CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 1 = 6 V DC - 1 W 2 = 12 V DC - 1 W 3 = 24 VDC - 1 W A = 6 V DC - 1.3/0.3 W B = 12 V DC - 1.3/0.3 W C = 24 VDC - 1.3/0.3 W 5 = 5 V DC - 4/1 W 6 = 6 VDC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4/1 W |
M |
FIXATION M = vis de fixation pour métal P = vis de fixation pour plastique |
OPTIONS = standard OX1 = à utiliser avec de l’oxygène (résidu non volatil inférieur à 550 mg/m²) |
Mod. | Fonction | DN (mm) | kv (l/min) | Pression min÷max (bar) | Power (W) |
KL*40-A63A*-M** | 3/2 NC | 0,6 | 0,12 | 0 ÷ 7 | 1 |
KL*40-A83A*-M** | 3/2 NC | 0,8 | 0,18 | 0 ÷ 5 | 1 |