Régulateur de pression proportionnel avec technologie CoilVision
Série PRE
Deux tailles disponibles; PRE1 et PRE2
Raccordement G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4NPTF
Raccordement G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4NPTF
Le régulateur de pression proportionnel de la série PRE est équipé d’une nouvelle technologie, COILVISION,qui surveille en permanence le fonctionnement des bobines du régulateur et prévient les éventuels dysfonctionnements.
Toutes les données provenant du régulateur peuvent être transmises sans fil, pour enregistrement, pour collecte et analyse, et peuvent être consultées grâce au logiciel UVIX, téléchargeable sur le site catalogue Camozzi.
La série PRE est disponible en deux tailles et en différentes configurations, y compris la connectivité IO-Link.
En plus des options de série avec ou sans affichage,il existe une version avec vanne d’échappement intégrée, qui permet d’évacuer l’air même sans alimentation électrique. Une version Manifold permet la commande de plusieurs sorties avec une seule entrée, tandis qu’une version avec une connexion supplémentaire à un capteur externe permet le contrôle de la pression à n’importe quel endroit du système.
Toutes les données provenant du régulateur peuvent être transmises sans fil, pour enregistrement, pour collecte et analyse, et peuvent être consultées grâce au logiciel UVIX, téléchargeable sur le site catalogue Camozzi.
La série PRE est disponible en deux tailles et en différentes configurations, y compris la connectivité IO-Link.
En plus des options de série avec ou sans affichage,il existe une version avec vanne d’échappement intégrée, qui permet d’évacuer l’air même sans alimentation électrique. Une version Manifold permet la commande de plusieurs sorties avec une seule entrée, tandis qu’une version avec une connexion supplémentaire à un capteur externe permet le contrôle de la pression à n’importe quel endroit du système.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
Norme de référence | CE; Rosh; ATEX; UL-CSA |
Flux contrôlé | Pression |
Nombre de voies | 3 voies |
Débit (Qn) | PRE104 - 1100 Nl/min PRE238 - 4600 Nl/min |
Fluide | Air comprimé filtré et non-lubrifié de classe 7.4.4 selon ISO 8573.1. Inter (?) gazes et oxygènes. |
Régulation de pression min et max (bar) | 0 - 1 bar (0-14,5 PSI)(B) 0,05 - 10,3 bar (0,72-150 PSI)(D) 0,05 - 6 bar (0,72-87 PSI)(F) 0,03 - 4 bar (0,43-58 PSI) (E) 0,05 - 7 bar (0,72-101,5 PSI) (G) |
Pression d’entrée maximale | 2 bar (B) 5 bar (E) 11 bar (D); (G) et (F) |
Capteur externe (optionel) | signal d’entrée 0-10 V DC or 4-20 mA |
Résolution (% FS) | 0,3 (Taille 1) 0,6 (Taille 2) |
Température du fluide (min et max °C) | 0 - 50 °C |
Température de l’environnement (min et max °C) | 0 - 50 °C |
Raccordements pneumatiques | G1/8 - G1/4 - G3/8 - 1/4 NPTF |
Matériaux | corps: aluminium - enveloppe : technopolymère - joints : NBR ou FKM |
Tension d’alimentation (V) | 24 V DC |
Signal de commande | 0-10V (2); 4-20 mA (4); 5 bit Digital (D); IO-Link (I) |
Hystérésis (% FS) | 0,5% (Taille 1) 0,7% (Taille 2) |
Consommation électrique | De minimum 105 à maximum 250 mA (voir plus de détails dans le manuel du produit) |
Type de raccordement électrique | M12 5 Pin Mâle (IO-Link) M12 8 Pin Mâle (Analogique et préréglages) M12 12 Pin Mâle (version avec capteur externe) |
Protection IP | IP65 |
Repétitivité (% FS) | 0,4 |
Linéarité (% FS) | 0,4 |
Modularité | Avec Série MD |
PRE en version IO-Link | V1.1 selon la norme IEC 61131-9 / 61131-2 |
Signal de retour | 0-5 V DC et 4-20 mA (toujours présent dans la version avec un signal de commande analogique (2) (4)) |
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
EXEMPLE DE CODIFICATION
PRE | 1 | 04 | - | D | D | 5 | I | 2 | E | - | 00 | 0D | OX1 |
PRE | SERIE |
1 |
Taille: 1 = Taille 1 2 = Taille 2 |
04 |
RACCORDEMENT: 04 = G1/4 38 = G3/8 (seulement pour la taille 2) M4 = G1/4 “Battrie”/Associable 14 = NPTF 1/4 (seulement pour la taille 1) N4 = 1/4 NPTF Associable |
D |
AFFICHAGE: E = sans affichage D = avec affichage |
D |
PRESSION DE SERVICE (1 bar = 14,5 psi): B = 0-1 bar E = 0-4 bar F = 0-6 bar (standard pour version OX1 avec approvisionnement interne des servo-pilotes) G = 0-7 bar D = 0-10,3 bar 2 = capteur externe 0-10 or 4-20 mA. Le capteur externe n’est pas inclu avec le régulateur. Il doit être acheté séparément. |
5 |
FONCTIONS DE LA VANNE: 5 = 3 voies (standard) 6 = vanne d’échappement intégrée (pression de service max B,E ou G) 7 = 3 voies (3 connexion transmissibles, optionnelle pour la taille 1, standard pour la taille 2) 8 = vanne d’échappement intégrée (3 connexion transmissibles, optionnelle pour la taille 1, standard pour la taille 2. Pression de service max B,E ou G) |
I |
ALIMENTATION DU PILOTE: I = Interne E = Externe |
2 |
SIGNAL D’ENTRÉE: 2 = 0-10 V 4 = 4-20 mA D = 5 bit préréglé pour 32 valeurs de pressions différentes (seulement sans capteur de pression externe) I = IO-Link (seulement sans écran et sans capteur de pression externe) |
E |
SIGNAL NUMÉRIQUE DE RETOUR: E = signal d’erreur (seulement pour le signal d’entrée 2,4,D) P = pressostat (seulement pour le signal d’entrée 2,4,D) W = fenêtre (seulement pour le signal window 2,4,D) N = pas de sortie numérique (seulement pour IO-Link version) |
00 |
LONGUEUR DU CÂBLE: 00 = pas de câble 2F = 2 mètres, droit 2R = 2 mètres, 90° 5F = 5 mètres, droit 5R = 5 mètres, 90° |
0D |
DIAGNOSTICS: = sans diagnostics (seulement pour le signal d’entrée 2, 4, D) 0D = avec diagnostics basiques (seulement pour le signal d’entrée 2, 4, D) 0W = Connexion sans fil (seulement pour le signal d’entrée 2, 4, D) DW = Connexion sans fil + diagnostics Coilvision (seulement pour le signal d’entrée 2, 4, D) 1D = IO-Link + diagnostics CoilVision (seulement pour version IO-Link) |
OX1 |
CERTIFICATIONS: = pas de certification OX1 = compatible avec de l’oxygène EX = version ATEX |
Version adaptée pour être utilisée avec de l'oxygène. Avec une pression de travail de 6 bars maximum, disponible avec alimentation pilote interne et externe ; avec toutes les autres versions uniquement avec alimentation pilote externe. |
1-14/14 résultats