text.skipToContent text.skipToNavigation
Série 50

Série 50

Double effet, magnétique, amorti
ø 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
Les vérins sans tige de la Série 50 existent en 7 diamètres différents couvrant un grand nombre d'applications. Ils sont équipés d'un aimant magnétique permanent. Des rainures intégrées au corps du vérin permettent le montage de capteurs magnétiques de proximité. Cette série est équipée en série d'amortissements pneumatiques réglables.

Les vérins sans tige de la Série 50 doivent être utilisés selon les préconisations des pages suivantes.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Type de construction Sans tige, avec chariot intégré
Fonctionnement Double effet
Matériaux Fonds, piston et tube aluminium, joints PU et NBR
Température de fonctionnement 0 à +50°C (-10 °C avec air sec)
Pression de fonctionnement 1 à 8 bar
Vitesse 10 à 1000 mm/sec (sans charge)
Fluide Air filtré, sans lubrification; En cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser de l'huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Courses min-max 100 à 4000 mm
Tolérances courses Courses ≤ 1000 mm = 0 / +0,6 mm
courses > 1000 mm = 0 / +3 mm
Type de fixation Jeu de pieds, brides intermédiaires
Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
50 M 2 P 50 A 0500
50 SÉRIE
M VERSION
M = standard, magnétique
2 FONCTIONNEMENT
2 = double effet, amorti
SYMBOLE PNEUMATIQUE
CDSS (sur les pages suivantes)
P MATÉRIAUX
P = tube profilé aluminium anodisé, joints PU et NBR, chariot standard
U = tube profilé aluminium anodisé, joints PU et NBR, chariot avec bride
50 ALESAGE
16 = 16 mm
25 = 25 mm
32 = 32 mm
40 = 40 mm
50 = 50 mm
63 = 63 mm
80 = 80 mm
A ACCESSOIRES
A = standard
0500 COURSE (voir tableau)
We think you are in United States.
Update your location?