Distributeurs et électro-distributeurs (NAMUR)
Séries NA
3/2, 5/2, 5/3 CO, CC, CP
avec plan de pose selon la norme NAMUR
avec plan de pose selon la norme NAMUR
Ces distributeurs disposent d'un plan de pose selon la norme NAMUR et peuvent-ainsi êtres fixés directement sur des composants possédant ce même plan de pose comme, par exemple, certains actionneurs rotatifs. Les distributeurs Série NA peuvent-être fournis avec bobines anti-déflagrantes (Atex)
1-8/8 résultats
Séries
Accessoires
Distrib. elec namur 3/2 nf - NA34N-15-02
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
Construction | Tiroir |
Fonctions | 3/2, 5/2, 5/3 (Orifices/Position) |
Matériaux | Corps aluminium, tiroir inox, joints NBR |
Montage | Au moyen de vis, dans les trous Ø5 traversant le corps du distributeur |
Raccordements | 2-4 = plan de pose NAMUR 1-3-5 = 1/4" |
Installation | Sur plan de pose NAMUR |
Température de fonctionnement | 0 à +60°C (-20 °C avec air sec) |
Pression de fonctionnement | 1,5 à 10 bar (double bobine) 2,5 à 10 bar (simple bobine) |
Pression nominal | 6 bar |
Débit nominal | Qn = 1300 Nl/min |
Diamètre nominal | 8 mm |
Fluide | Air filtré, sans lubrification; en cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser de l'huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification. |
1-8/8 résultats
Exemple de codification
NA | 5 | 4N | - | 15 | - | 02 | IL | - | U7 | 7 |
NA |
SÉRIE NAMUR |
5 |
NOMBRE D'ORIFICES/POSITIONS 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO 8 = 5/3 CP |
4N |
RACCORDEMENT 4N = Alimentation 1/4" – Sorties NAMUR |
15 |
ACTIONNEMENT 11 = doubles bobines 15 = simple bobine, rappel ressort 33 = pneumatique, bistable 35 = pneumatique, monostable |
02 |
INTERFACE PILOTE 02 = pilote 22 x 22 |
IL |
TYPE DE COMMANDE MANUELLE = bistable/tournevis, standard IL = bistable/tournevis + manuelle (sur demande ) IM = monostable (sur demande) |
U7 |
MATERIAU BOBINE/TAILLE BOBINE A8 = PPS/30 x 30 G7 = PA/22 x 22 G8 = PA/30 x 30 (seulement 24 V DC) G9 = PA/22 x 58 H8 = PA auto-extinguible, anti-déflagrante/30 x 30 U7 = PET/22 x 22 |
7 | TENSION D'ALIMENTATION |
1-1/1 résultats