Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
CODIFICATION
DRVI | - | 23 | ST | 012 | - | 0 | E | - | PN | SF |
DRVI | SERIES |
23 |
BRIDE MOTEUR 23 = Nema 23 24 = Nema 24 |
ST |
Type de moteur ST = Pas à pas EC = brushless DC |
012 |
MOTOR TORQUE 012 = 1,2 Nm (Nema 23) 022 = 2,2 Nm (Nema 24) 125 = 125 W (Only for EC) |
0 |
MOTEUR FREIN 0 = sans frein B = avec frein |
E |
RETOUR D’INFORMATION SUR LE MOTEUR S = codeur absolu - simple tour |
PN |
PROTOCOLE DE COMMUNICATION PN = Profinet CO = CANopen EC = EtherCAT EI = EtherNet/IP |
SF |
FONCTION DE SÉCURITÉ SF = Safe torque off (non certifié) |
Mod. | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
Entrées/Sortie | Alimentation électrique | STO | Bus de terrain interface | Bus de terrain interface | |
DRVI-23ST012-...-PN | Femelle M12 12P Codé-A | Mâle M12 5P Codé-A | - | Femelle M12 4P Codé-D | Femelle M12 4P Codé-D |
DRVI-23ST012-...-CO | Femelle M12 12P Codé-A | Mâle M12 5P Codé-A | - | Femelle M12 5P Codé-A | Mâle M12 5P Codé-A |
DRVI-23ST012-...-EC | Femelle M12 12P Codé-A | Mâle M12 5P Codé-A | - | Femelle M12 4P Codé-D | Femelle M12 4P Codé-D |
DRVI-23ST012-...-EI | Femelle M12 12P Codé-A | Mâle M12 5P Codé-A | - | Femelle M12 4P Codé-D | Femelle M12 4P Codé-D |
DRVI-23ST012-...-PNSF | Femelle M12 12P Codé-A | Mâle M12 5P Codé-A | Femelle M8 4P Codé-A | Femelle M12 4P Codé-D | Femelle M12 4P Codé-D |
DRVI-23ST012-...-COSF | Femelle M12 12P Codé-A | Mâle M12 5P Codé-A | Femelle M8 4P Codé-A | Femelle M12 5P Codé-A | Mâle M12 5P Codé-A |
DRVI-23ST012-...-ECSF | Femelle M12 12P Codé-A | Mâle M12 5P Codé-A | Femelle M8 4P Codé-A | Femelle M12 4P Codé-D | Femelle M12 4P Codé-D |
DRVI-23ST012-...-EISF | Femelle M12 12P Codé-A | Mâle M12 5P Codé-A | Femelle M8 4P Codé-A | Femelle M12 4P Codé-D | Femelle M12 4P Codé-D |
1-16/19 résultats