快插管接头
6000 系列
连接管外径 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
连接螺纹 M3, M5, M6, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
连接螺纹 M3, M5, M6, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
6000 系列快插管接头共有 48 种不同 的类型,可以在不借助工具的情况下方便地 插入或拔出气管,且可重复使用。管接头 内的 O 型圈损坏或随着时间的变化而损耗 时,可以方便地更换。
管接头由黄铜制成,表面镀镍。
自封闭型快插接头内部自带封闭结 构,当拔出连接管时,气流被切断,当连 接管重新连接后,恢复供气。
管接头由黄铜制成,表面镀镍。
自封闭型快插接头内部自带封闭结 构,当拔出连接管时,气流被切断,当连 接管重新连接后,恢复供气。
1-16/45 结果
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
连接管外径 | 标准型:ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm 微型:ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm |
连接螺纹 | 标准型:英制锥管螺纹 ISO 7(BSPT 英制圆柱管螺纹 ISO 228(BSP 微型:M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4 |
工作温度 | 标准型:- 20°C ÷ 80°C(使用时,同时取决于连接管的工作温度 微型:-10 ÷ 80°C(使用时,同时取决于连接管的工作温度) |
连接管材料 | 尼龙(PA 6 - PA 11 - PA 12),聚氨酯(PU),聚乙烯(PE) |
介质 | 压缩空气(如果用于其它介质,请联系我们的销售工程师) |
材料 | 标准型:镀镍黄铜基体及开槽夹头,丁腈橡胶 O 型圈, 聚四氟乙烯、丁腈橡胶、尼龙连接螺纹密封件 自封闭型:镀镍黄铜基体及开槽夹头, 黄铜阀芯,不锈钢弹簧, 丁腈橡胶 O 型圈,聚四氟乙烯连接螺纹密封件 |
工作压力 | 标准型:- 0,9 ÷ 16 bar(使用时,同时取决于连接管的耐压) 自封闭型 :0 ÷ 16 bar(使用时,同时取决于连接管的耐压) |
1-16/45 结果