text.skipToContent text.skipToNavigation
6000 系列

6000 系列

连接管外径 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
连接螺纹 M3, M5, M6, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
6000 系列快插管接头共有 48 种不同 的类型,可以在不借助工具的情况下方便地 插入或拔出气管,且可重复使用。管接头 内的 O 型圈损坏或随着时间的变化而损耗 时,可以方便地更换。

管接头由黄铜制成,表面镀镍。

自封闭型快插接头内部自带封闭结 构,当拔出连接管时,气流被切断,当连 接管重新连接后,恢复供气。
 
1-16/43  结果
Series
Accessories

连接管外径 标准型:ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
微型:ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm
连接螺纹 标准型:英制锥管螺纹 ISO 7(BSPT
英制圆柱管螺纹 ISO 228(BSP
微型:M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4
工作温度 标准型:- 20°C ÷ 80°C(使用时,同时取决于连接管的工作温度
微型:-10 ÷ 80°C(使用时,同时取决于连接管的工作温度)
连接管材料 尼龙(PA 6 - PA 11 - PA 12),聚氨酯(PU),聚乙烯(PE)
介质 压缩空气(如果用于其它介质,请联系我们的销售工程师)
材料 标准型:镀镍黄铜基体及开槽夹头,丁腈橡胶 O 型圈,
聚四氟乙烯、丁腈橡胶、尼龙连接螺纹密封件
自封闭型:镀镍黄铜基体及开槽夹头, 黄铜阀芯,不锈钢弹簧,
丁腈橡胶 O 型圈,聚四氟乙烯连接螺纹密封件
工作压力 标准型:- 0,9 ÷ 16 bar(使用时,同时取决于连接管的耐压)
自封闭型 :0 ÷ 16 bar(使用时,同时取决于连接管的耐压)

应用示例

1-16/43  结果
We think you are in United States.
Update your location?