CSV-220
磁性接近开关
操作 | Reed NC (CSB, CSC only) |
电源电压 | 10 ÷ 110 V DC/AC (CSB, CSC only) |
系列名称 | CS |
电缆长度 | 2 m |
接口 | 2 wires (CSB, CSC only) |
插槽类型 | V-slot |
Accessories
Accessory kit handling _ - M-CGSP-20
Accessory kit handling _ - M-CGSP-25
Accessory kit handling _ - M-CGSP-32
Accessory kit handling _ - M-CGSP-40
Accessory kit handling _ - I-CGSP-20
Accessory kit handling _ - I-CGSP-25
Accessory kit handling _ - I-CGSP-32
Accessory kit handling _ - I-CGSP-40
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
型号 | 工作方式 | 接口 | 电压 | 电气输出 | 最大电流 | 最大功率 | 电气保护 | L = 电缆长度 |
CSV-220 | 簧片式 | 2 线制 | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | - | 2 m |
CSV-232 | 簧片式 | 3 线制 | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | 反极性保护 | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistive | 3 线制 | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | 反极性保护.过电压保护 | 2 m |
型号 | 工作方式 | 接口 | 电压 | 电气输出 | 最大电流 | 最大功率 | 电气保护 | L = 电缆长度 |
CSV-220 | 簧片式 | 2 线制 | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | - | 2 m |
CSV-232 | 簧片式 | 3 线制 | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | 反极性保护 | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistive | 3 线制 | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | 反极性保护.过电压保护 | 2 m |
1-10/10 结果