text.skipToContent text.skipToNavigation
CGPT 系列

CGPT 系列

单作用,双作用,磁传,自定心
规格 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
 
CGPT 系列 T 型导轨定心式平行爪 钳采用高性能和高精度的传动系统,可 在实现高夹持力输出的同时保证较高的 重复精度。

CGPT 系列爪钳可提供多种规格以 应对不同的应用。爪片上安装有定心轴 套(公差等级 H8),可方便在维修更换 时,保证爪钳与外部机构的可互换性。

Series
Accessories
找到 12 件产品
系列 CGPT
系列 CGPT
系列 CGPT
系列 CGPT
平行爪钳 - CGPT-25
系列 CGPT
系列 CGPT
系列 CGPT
平行爪钳 - CGPT-32
系列 CGPT
系列 CGPT
系列 CGPT
系列 CGPT
系列 CGPT

结构形式 T 型导轨定心式平行爪钳
工作方式 单作用(常开或常闭),双作用
规格 Ø16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
传动机构 杠杆
接口 M3 (Ø16), M5 (Ø20, 25, 32), G1/8 (Ø40, 50, 63, 80)
工作压力 2 ÷ 8 bar (双作用), 4 ÷ 8 bar (单作用)
工作温度 5°C ÷ 60°C (标准型) - 5°C ÷ 130°C (高温型)
存储温度 -10°C ÷ 80°C
最大工作频率 3 Hz (ø 16, 20, 25, 32), 2 Hz (ø 40, 50, 63, 80)
重复精度 0.02 mm
互换精度 0.1 mm
介质 洁净空气,无需使用(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 7.4.4) 如果使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油)
润滑 经过一千万次循环动作后,请使用 Molykote DX 润滑油脂对滑动区域进行润滑
Protection class IP 40
兼容性 ROHS 指令
认证 ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
材料 不含聚四氟乙烯、硅、铜

注:为避免机构误动作,请给气动系统逐步加压。

全屏
您的配置
CGPT 系列 T 型导轨定心式平行爪钳
CGPT - 16 - NC - W EX
CGPT SERIES
16 SIZES
16
20
25
32
40
50
63
80
NC FUNCTIONING
= double acting
NO = single acting, normally open
NC = single acting, normally closed
PNEUMATIC SYMBOLS
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSION
= standard
W = high temperatures (130 °C) - not magnetic
EX Add EX to order the certified ATEX version
We think you are in United States.
Update your location?