text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 3E

Serie 3E

Baugrößen: 20, 32
Die Elektrozylinder Serie 3E sind Linearantriebe mit Kolbenstange. Eine integrierte Kugelumlaufspindel wird über einen Elektromotor angetrieben und bewegt die Kolbenstange. Eine Alternative zu pneumatischen Zylindern, die gleichzeitig alle Vorteile der elektrischen Antriebe in Bezug auf Geschwindigkeit, einfache Parametrierung und Flexibilität bei der Handhabung unterschiedlicher Lasten bieten. Das kompakte Design gewährleistet eine einfache Integration in die Maschine, ohne Leistungsverlust. Die Antriebe sind robust und schnell, dadurch ideal für Multipositionsanwendungen. In Kombination mit Näherungsschaltern auch für Referenzfahrten oder Extra-Hubmessungen geeignet.

Des Weiteren kann die Serie 3E mit bereits montiertem Motor geliefert werden, um die Inbetriebnahme und Verdrahtung zu reduzieren. Elektromechanische Zylinder der Serie 3E sind perfekt für industrielle Anwendungen, die einen schnellen Formatwechsel oder hohe Produktionszyklen erfordern. Durch ihre Präzision, Zuverlässigkeit und Flexibilität eignen Sie sich für den Einsatz in Montagelinien, Verpackungsanlagen oder für den Warentransport.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart Elektrozylinder mit Kugelumlaufspindel
Konstruktion Aluminiumprofil ISO 15552, gewindeformende Schrauben Kopf/Deckel
Funktion Linearantrieb zur präzisen Positionierung
Baugrößen 20, 32
Hub min - max 10 ÷ 500 mm
Verdrehsicherung Mit Hilfe von leichtlaufenden Polymer-Führungssteinen
Befestigungsart Flansch vorn, Fußbefestigung,.... Schwenkgelenk vorn/hinten
Motoranbau In Achse, parallel
Betriebstemperatur 0°C ÷ 50°C
Lagertemperatur -20°C ÷ 80°C
Schutzart IP40
Schmierung Lebensdauerschmierung
Wiederholgenauigkeit <± 0,02
Einschaltdauer 100 %
Verdrehspiel max. ± 0,4°
Positionsabfrage Schaltelement an 4 Seiten des Profilrohrs (Mod. CSD)
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
3E 020 BS 0100 P10 M
3E SERIE
020 KOLBENDURCHMESSER
020 = 20 mm
032 = 32 mm
BS BAUART
BS = Kugelumlaufspindel
0100 HUB
Siehe Tabelle mechanische Kenngrössen
P10 SPINDELSTEIGUNG
P03 = 3 mm
P10 = 10 mm
M BAUART
M = Außengewinde
F = Innengewinde
KOLBENSTANGENVERLÄNGERUNG
(___) = Kolbenstange verlängert um ___ mm
We think you are in United States.
Update your location?