Serie
Accessori
Prodotto
|
Alesaggio
|
Corsa
|
Prezzo unitario |
---|---|---|---|
QP1A012A005
Cilindri corsa breve |
12 | 5 | |
QP1A012A010
Cilindri corsa breve |
12 | 10 | |
QP1A012A010EX
Cilindri corsa breve |
12 | 10 | |
QP1A012A015
Cilindri corsa breve |
12 | 15 | |
QP1A012A020
Cilindri corsa breve |
12 | 20 | |
QP1A012A025
Cilindri corsa breve |
12 | 25 | |
QP1A016A005
Cilindri corsa breve |
16 | 5 | |
QP1A016A010
Cilindri corsa breve |
16 | 10 | |
QP1A016A010W
Cilindri corsa breve |
16 | 10 | |
QP1A016A015
Cilindri corsa breve |
16 | 15 | |
QP1A016A020
Cilindri corsa breve |
16 | 20 | |
QP1A016A020W
Cilindri corsa breve |
16 | 20 |
Cilindri corsa breve - QP1A012A005
Cilindri corsa breve - QP1A012A010
Cilindri corsa breve - QP1A012A010EX
Cilindri corsa breve - QP1A012A015
Cilindri corsa breve - QP1A012A020
Cilindri corsa breve - QP1A012A025
Cilindri corsa breve - QP1A016A005
Cilindri corsa breve - QP1A016A010
Cilindri corsa breve - QP1A016A010W
Cilindri corsa breve - QP1A016A015
Cilindri corsa breve - QP1A016A020
Cilindri corsa breve - QP1A016A020W


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Tipo di costruzione | Serie QP: a profilo compatto Serie QPR: compatti con guida antirotazione |
Funzionamento | Serie QP: semplice e doppio effetto Serie QPR: doppio effetto |
Materiali | corpo: AL anodizzato stelo: acciaio INOX rullato guarnizioni pistone: PU guarnizioni stelo: PU (Ø 12 ÷ 25 mm) - NBR (Ø 32 ÷ 100 mm) |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 80°C (con aria secca -20°C) |
Fissaggio | per mezzo di viti o ancoraggi |
Pressione d’esercizio | 1 ÷ 10 bar (doppio effetto); 2 ÷ 10 bar (semplice effetto) |
Fluido | aria filtrata, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Corse (min-max): | Serie QP: 1 ÷ 150 mm (ø 12 ÷ 25) - 1 ÷ 200 mm (ø 32 ÷ 100) Serie QPR: 1 ÷ 50 mm (ø 12) - 1 ÷ 75 mm (ø 16) - 1 ÷ 100 mm (ø 20 ÷ 100) |
Corse | la corsa minima per l'utilizzo dei sensori è di 10 mm |
Taglie | ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
Schermo intero


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
QP | 2 | A | 050 | A | 050 |
QP |
SERIE QP = standard QPR = antirotazione |
|
2 |
FUNZIONAMENTO 1 = semplice effetto, molla anteriore (solo serie QP) 2 = doppio effetto 3 = doppio effetto, stelo passante |
SIMBOLI PNEUMATICI CS09 CD07 CD14 |
A |
CARATTERISTICHE MATERIALI A = stelo acciaio INOX rullato - profilo AL |
|
050 |
ALESAGGIO 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
|
A |
TIPO COSTRUTTIVO A = standard |
|
050 | CORSA (vedi tabella) | |
= standard V = guarnizione stelo in FKM W = tutte le guarnizioni in FKM (escluso Ø 12) |
1-7/7 risultati