text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CLR

Serie CLR

Anschlüsse G1/8" und G1/4"
Hohlschraubenausführung mit oder ohne Sekundärentlüftung
Lieferbar mit oder ohne einstellbarem Steckanschluss
Die Miniaturregler der Serie CLR sind mit den Anschlüssen G1/8" und G1/4" verfügbar. Es handelt sich um einen Kolbenregler mit oder ohne Sekundärentlüftung. Die Hohlschraube dieses Reglers besteht aus Messing (vernickelt), der in seiner Lage einstellbare Anschluss/Ringstück aus Kunststoff. Die Regler können mit oder ohne Steckanschluss geliefert werden und ermöglichen auch eine Schalttafelmontage.

Die Regulierschraube wird über ein Kunststoffoberteil eingestellt, wobei der einmal eingestellte Wert durch eine Kontermutter fixiert wird.
Diese Regler können durch Einbringen der entsprechenden Geometrie und Weglassen des Ringstückes direkt im Bauteil integriert werden.
 
Bauart Kolbenregler
Werkstoffe Körper: Messing, Schwenkringstück: Kunststoff, Feder: Edelstahl, O-Ring: NBR
Anschlüsse G1/8", G1/4"
Gewicht 0.035 Kg
Befestigungsart Direkt oder Schalttafeleinbau
(beliebige Lage)
Betriebstemperatur -5°C ÷ 50°C (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur)
Eingangsdruck 2 ÷ 10 bar
Ausgangsdruck 0,5 ÷ 10 bar
Durchfluss Siehe Durchflussdiagramme
Sekundärentlüftung Mit Sekundärentlüftung (Standard)
ohne Sekundärentlüftung
(alle Regler sind mit einem Schnellentlüftungsventil ausgestattet)
Medium Druckluft
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
CL R 1/8 01 4
CL SERIE
R R = Regler
1/8 ANSCHLÜSSE
1/8 = G1/8”
1/4 = G1/4”
01 BAUART
= mit Sekundärentlüftung
01 = ohne Sekundärentlüftung
4 ROHRDURCHMESSER
= ohne einstellbaren Steckanschluss
4 = Einzelsteckanschluss Kunststoff Ø 4 mm (nur G1/8”)
6 = Einzelsteckanschluss Kunststoff Ø 6 mm
8 = Einzelsteckanschluss Kunststoff Ø 8 mm
1/8L = einfacher Abgang Metall G1/8” (nur G1/8”)
1/8D = zweifacher Abgang Metall 2 x G1/8” (nur G1/8”)
We think you are in United States.
Update your location?