text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CLR

Serie CLR

Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
CL R 1/8 01 4
CL SERIE
R R = Regler
1/8 ANSCHLÜSSE
1/8 = G1/8”
1/4 = G1/4”
01 BAUART
= mit Sekundärentlüftung
01 = ohne Sekundärentlüftung
4 ROHRDURCHMESSER
= ohne einstellbaren Steckanschluss
4 = Einzelsteckanschluss Kunststoff Ø 4 mm (nur G1/8”)
6 = Einzelsteckanschluss Kunststoff Ø 6 mm
8 = Einzelsteckanschluss Kunststoff Ø 8 mm
1/8L = einfacher Abgang Metall G1/8” (nur G1/8”)
1/8D = zweifacher Abgang Metall 2 x G1/8” (nur G1/8”)

Miniaturregler mit Steckanschluss

(1) = Eingangsdruck
(2) = Ausgangsdruck


PR03 = mit Sekundärentlüftung und Schnellentlüftungsventil
PR04 = ohne Sekundärentlüftung mit Schnellentlüftungsventil



Mod. A B G H L M N O S W SW SW1 SW2 Z
CLR 1/8-4 G1/8 4 11,6 5 52 M11x1 21 0 ÷ 6,5 7,75 14 14 7 14 59
CLR 1/8-6 G1/8 6 11,6 5 52 M11x1 21 0 ÷ 6,5 7,75 14 14 7 14 59
CLR 1/8-8 G1/8 8 13,9 5 52 M11x1 22,5 0 ÷ 6,5 7,75 14 14 7 14 59
CLR 1/4-6 G1/4 6 13,9 6 59,5 M12x1 24,5 0 ÷ 8 9,25 18,6 17 7 17 68
CLR 1/4-8 G1/4 8 13,9 6 59,5 M12x1 24,5 0 ÷ 8 9,25 18,6 17 7 17 68


We think you are in United States.
Update your location?