Druckregler
Serie MD
Anschlüsse frei wählbar: Gewinde 1/8", 1/4", 3/8" oder
Steckanschlüsse: Ø 6, 8, 10 mm
Einzel-, Mehrfunktions-, Batterieregler
Steckanschlüsse: Ø 6, 8, 10 mm
Einzel-, Mehrfunktions-, Batterieregler
Durch Verwendung von leicht anpassbaren Anschluss-Einsätzen kann dieser Regler innerhalb einer Wartungseinheit mit seinem Handrad nach oben, vorne oder unten eingebaut werden. Durch Niederdrücken des Handrads wird der eingestellte Wert fixiert - bei Bedarf mit Vorhängeschloss verschlossen. Das Schnellentlüftungsventil dient der Entlüftung der Sekundärseite bei Eingangsdruck 0 bar. Unterschiedliche Federn decken verschiedene Druckbereiche genau ab.
Die Serie MD bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.
Der pneumatische Anschluss kann mit unterschiedlichen Gewindegrößen oder aber mit diversen Steckanschlüssen erfolgen. Es lassen sich unterschiedliche Funktionen sowie Luftabgänge realisieren.
Die Serie MD bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.
Der pneumatische Anschluss kann mit unterschiedlichen Gewindegrößen oder aber mit diversen Steckanschlüssen erfolgen. Es lassen sich unterschiedliche Funktionen sowie Luftabgänge realisieren.
Series
Accessories
Druckregler 0,5-10bar - MD1-R000
Druckregler 0,5-10bar - MD1-R000-1/4
Druckregler 0,5-10bar - MD1-R000-3/8
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
Bauart | Modular, kompakt, Membranregler mit Formmembrane |
Werkstoffe | Siehe Beschreibung der Bauteile |
Anschlüsse | Anschlüsse frei wählbar: Gewinde 1/8", 1/4", 3/8" oder Steckanschlüsse Ø 6, 8, 10 mm |
Befestigungsart | Vertikal, Reihenmontage, Wandmontage mittels Durchgangsbohrungen oder Befestigungswinkel |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ +50°C bis 16 bar |
Eingangsdruck | 0 ÷ 16 bar |
Ausgangsdruck | 0.5 ÷ 2 bar 0.5 ÷ 4 bar 0.5 ÷ 7 bar 0.5 ÷ 10 bar |
Sekundärentlüftung | Mit Sekundärentlüftung Ohne Sekundärentlüftung |
Durchfluss | Siehe Durchflussdiagramme |
Medium | Druckluft |
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
MODELLBEZEICHNUNG
MD | 1 | R | T | 0 | 0 | 1/4 |
MD | SERIES |
1 |
SIZE: 1 = 42 mm |
R |
TYPE OF REGULATOR: R = pressure regulator M = Manifold pressure regulator |
T |
OPERATING PRESSURE (1 bar = 14,5 psi): 0 = 0.5 ÷ 10 bar 2 = 0.5 ÷ 2 bar 4 = 0.5 ÷ 4 bar 7 = 0.5 ÷ 7 bar T = calibrated ** B = locked ** |
0 |
DESIGN TYPE: 0 = with relieving 1 = without relieving 2 = with relieving and by-pass valve (only for R regulator) 3 = without relieving, with by-pass valve (only for R regulator) |
0 |
PRESSURE GAUGE: 0 = without pressure gauge (with 1/8 port) |
1/4 |
PORTS (IN - OUT)*: = without cartridges 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tube Ø6 8 = tube Ø8 10 = tube Ø10 * NOTE: if the inlet (IN) cartridge is different from the outlet (OUT) cartridge, both dimensions shall be indicated. Example: MD1-R020-1/4-10 |
** NOTE: IF THE REGULATOR IS CALIBRATED OR LOCKED, AFTER THE PORTS ADD THE INLET PRESSURE “■” AND THE OUTLET PRESSURE “●” INLET PRESSURE: ■ = enter the SUPPLY pressure value OUTLET PRESSURE: ● = enter the OUTLET pressure value for the LOCKED regulator or the maximum value of the ADJUSTABLE pressure for the CALIBRATED regulator Example of a calibrated regulator with Inlet Pressure = 6.3 bar and Outlet Pressure = 4.5 bar Complete part number: MD1-RT00-1/4-6.3-4.5 |