text.skipToContent text.skipToNavigation

MD1-R000-1/4

Min. Betriebsdruck   0.5 ÷ 10 bar
Reglerart   Pressure regulator
Name der Serie   MD
Bauform   With relieving
Größe   42
Manometer   Without pressure gauge (with 1/8 port)
Anschlüsse   G1/4
Vollbid
Ihre Konfiguration

Druckregler Serie MD



Mod. A B C D E F H I L M N P Q R S T U V W Gewicht (kg) Gewicht (kg)
MD1-R000-1/4 G1/4 G1/8 42 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2 0,2


Druckregler für BPA- ...R1



Mod. A B C D E F H I L M N P Q R S T U V W Gewicht (g)
MD1-R000 - G1/8 42 Ø28 42 M28x1,5 26,2 43 Ø4 16 102 22,7 4 53,2 27 34,6 0 ÷ 11 10,5 48,8 0,2


We think you are in United States.
Update your location?