Series
Accessories
Regler 1/2" o.manometer - MX2-1/2-R000
Regler 1/2" m.manometer - MX2-1/2-R004
Regler 3/4" o.manometer - MX2-3/4-R000
Regler 3/4" m.manometer - MX2-3/4-R004
Regler 3/8" o.manometer - MX2-3/8-R000
Regler 3/8" m.manometer - MX2-3/8-R004
Regler-1" - MX3-1-R000
Regler-1" mit manometer - MX3-1-R004
Regler-3/4" - MX3-3/4-R000
Regler-3/4", m. mano - MX3-3/4-R004
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
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Wartungseinheiten Serie MX.
MX | 2 | 3/8 | R | 0 | 0 | 4 | LH |
MX | SERIE |
2 |
GRÖSSE 2 = G3/8”, G1/2”, G3/4” 3 = G3/4”, G1” |
3/8 |
ANSCHLUSS 3/8 = G3/8” 1/2 = G1/2” 3/4 = G3/4” 1 = G1 |
R |
REGLERART R = Druckregler M = Batterieregler (nur MX2 - G1/2”) |
0 |
BETRIEBSDRUCK (1 bar = 14,5 psi) 0 = 0,5 ÷ 10 bar (Standard) 4 = 0 ÷ 4 bar 7 = 0,5 ÷ 7 bar (nur MX2) |
0 |
BAUART 0 = mit Sekundärentlüftung (Standard) 1 = ohne Sekundärentlüftung 2 = mit Sekundärentlüftung, mit Schnellentlüftungsventil (nur Druckregler) 3 = ohne Sekundärentlüftung, mit Schnellentlüftungsventill (nur Druckregler) |
4 |
MANOMETER 0 = ohne Manometer (mit Gewindeblock) 2 = mit eingebautem Manometer 0-6 und Betriebsdruck 0 ÷ 4 bar 3 = mit eingebautem Manometer 0-10 und Betriebsdruck 0 ÷ 7 bar (nur MX2) 4 = mit eingebautem Manometer 0-12 und Betriebsdruck 0,5 ÷ 10 bar (Standard) |
LH |
DURCHFLUSSRICHTUNG = von links nach rechts(Standard) LH = von rechts nach links |
Mod. | A | B (bar) | C | D | F | G | H | I | M | N | P | Q | R | S | T | U | Gewicht (kg) | Gewicht (kg) |
MX2-3/8-R004 | G3/8 | 0 ÷ 12 | 70 | 45 | M47x1,5 | 70 | 74,5 | 68 | 45 | 166 | 78 | 5 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0 ÷ 13 | 0,6 | 0,6 |
MX2-1/2-R004 | G1/2 | 0 ÷ 12 | 70 | 45 | M47x1,5 | 70 | 74,5 | 68 | 45 | 166 | 78 | 5 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0 ÷ 13 | 0,6 | 0,6 |
MX2-3/4-R004 | G3/4 | 0 ÷ 12 | 70 | 45 | M47x1,5 | 70 | 74,5 | 68 | 45 | 166 | 78 | 5 | 88 | 88 | 37,5 | 0 ÷ 13 | 0,6 | 0,6 |
MX3-3/4-R004 | G3/4 | 0 ÷ 12 | 89,5 | 54 | M47x1,5 | 75 | 81 | 76 | 45 | 206 | 104 | 5 | 102 | 57,5 | 44,5 | 0 ÷ 20 | 1 | 1 |
MX3-1-R004 | G1 | 0 ÷ 12 | 89,5 | 54 | M47x1,5 | 75 | 81 | 76 | 45 | 206 | 104 | 5 | 102 | 57,5 | 44,5 | 0 ÷ 20 | 1 | 1 |