text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX SAFEMAX

Serie MX SAFEMAX

Mit Schnellentlüftung
Anschlüsse: G1/2"
In dieser Konfiguration wurde zusätzlich zu den Eigenschaften der Versionen mit reinen Magnetventilen eine Softstart-Funktion integriert, die eine schrittweise Belüftung des Systemdrucks ermöglicht. Das Softstart-Ventil ist vor den Magnetventilen angebracht, um im Notfall die Schnellentlüftung der Ventile zu nutzen. Dank der Konstruktionsweise konnten das Design und die Abmessungen des Standardprodukts beibehalten werden. Dadurch sind keine weiteren Verbindungselemente erforderlich.
Bitte beachten Sie: Das Sicherheitsventil allein ist nicht ausreichend, um die Sicherheitsfunktion zu gewährleisten. Es müssen entsprechende Überwachungseinrichtungen vorgesehen werden.

Die Maschinenrichtlinie (MD) 2006/42/EG beschreibt die Sicherheitsanforderungen, die eine Maschine erfüllen muss, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Sicherheitsventile der Serie MX SAFEMAX entsprechen der DIN EN ISO 13849-1 und eignen sich als Bauteil in Steuerungssystemen zur Realisierung der Maschinensicherheit.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart Modular, kompakt, Schieberventil
Werkstoffe Siehe Beschreibung der Bauteile
Anschlüsse G1/2"
Befestigungsart Reihen- und Wandmontage (mit Befestigungsbügel)
Betriebstemperatur -5°C ÷ 60°C
Betriebsdruck Mit interner Vorsteuerung: 3,5 ÷ 10 bar
mit externer Vorsteuerung: 0,5 ÷ 10 bar (Vorsteuerung 3,5 ÷ 10 bar, größer oder gleich Betriebsdruck)
Durchfluss Einkanaliges Ventil: 1→2 = 4100 Nl/min 2→3 = 5000 Nl/min
zweikanaliges Ventil: 1→2 = 3300 Nl/min 2→3 = 5000 Nl/min
Medium Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl gemäß ISO VG 32
und die Schmierung nie zu unterbrechen.
SPULEN KENNGRÖSSEN
Anschlüsse Verdrahtet, M8
Spannung 24V DC (±10%) 3,1W (ED 100%)
SCHALTELEMENT KENNGRÖSSEN
Funktion Magnetoresistiv
Funktion NO PNP
Max. Stromstärke EX-Version: 200 mA 0,65 W
UL-Version: 100 mA 3 W
CE-Version: 200 mA 5,5 W
KONFORMITÄT EN ISO 13849-1
Performance Level (PL) Einkanaliges Ventil: Kategorie 2, PLd
zweikanaliges Ventil: Kategorie 4, PLe
B10d 2.000.000 Zyklen
Modellbezeichnung - Einkanaliges ventil
MX 2 1/2 V 18 2 0 A B KK LH
MX SERIE
2 BAUGRÖSSE
1/2 ANSCHLUSS
1/2 = G1/2”
V 3/2-WEGEVENTIL
18 BAUART
18 = interne Vorsteuerung, mit Softstart-Ventil
19 = externe Vorsteuerung, mit Softstart-Ventil
2 VENTIL
2 = einkanalig
0 ZUBEHÖR
0 = ohne Schalldämpfer
1 = mit Schalldämpfer
A SCHALTELEMENT
A = Schaltelement UL mit 2m Kabel
B = Schaltelement UL mit 5m Kabel
C = Schaltelement ATEX mit 2m Kabe

D = Schaltelement ATEX mit 5 m Kabel E = Schaltelement CE mit Stecker M8 und 300 mm Kabel
B VERSION
A = Atex
B = UL
C = CE



sensor and version must comply with the same Standard / directive AB, BB - CA, DA - EC
KK MONTAGEART
= ohne Montagezubehör
Z = Befestigungsbügel mittig zur Wandmontage
Y = Befestigungsbügel mittig, mit Abstandshalter zur Wandmontag

HH = Befestigungsbügel und Endplatten
JJ = Befestigungsbügel und Endplatten zur Wandmontage
KK = Befestigungsbügel mit Abstandshalter und Endplatten zur Wandmontage
LH DURCHFLUSSRICHTUNG
= von links nach rechts (Standard)
LH = von rechts nach links
Modellbezeichnung - Zweikanaliges ventil
MX 2 - 1/2 - V 18 4 0 A B - KK - LH
MX SERIE
2 BAUGRÖSSE
1/2 ANSCHLUSS
1/2 = G1/2”
V 3/2-WEGEVENTIL
18 BAUART
18 = interne Vorsteuerung, mit Softstart-Ventil
19 = externe Vorsteuerung, mit Softstart-Ventil
4 VENTIL
4 = zweikanalig
0 ZUBEHÖR
0 = ohne Schalldämpfer
1 = mit Schalldämpfer
A SCHALTELEMENT
A = Schaltelement UL mit 2m Kabel
B = Schaltelement UL mit 5m Kabel
C = Schaltelement ATEX mit 2m Kabel

D = Schaltelement ATEX mit 5 m Kabel
E = Schaltelement CE mit Stecker M8 und 300 mm Kabel
B VERSION
A = Atex
B = UL
C = CE
nsor und Version müssen der gleichen Norm / Richtlinie AB, BB - CA, DA - EC entsprechen
KK MONTAGEART
= ohne Montagezubehör
Z = Befestigungsbügel mittig zur Wandmontage
Y = Befestigungsbügel mittig, mit Abstandshalter zur Wandmontage

HH = Befestigungsbügel und Endplatten
JJ = Befestigungsbügel und Endplatten zur Wandmontage
KK = Befestigungsbügel mit Abstandshalter und Endplatten zur Wandmontage
LH DURCHFLUSSRICHTUNG
= von links nach rechts (Standard)
LH = von rechts nach links
We think you are in United States.
Update your location?