Anschlag-Zylinder
Serie ST
Einfach-, doppeltwirkend, Magnetversion, verdrehgesichert
Ø 20, 32, 40, 50 mm
Ø 20, 32, 40, 50 mm
Die Anschlag-Zylinder Serie ST sind Pneumatikzylinder mit Kolbenstange und Anschlagzapfen und in der Ausführung UNITOP oder ISO 21287 verfügbar. Kolbenstangen und Führungsbuchsen sind entsprechend verstärkt, um hohen Radialkräften und Schlägen zu widerstehen. Diese Serie ist einfach-/doppeltwirkend mit kolbenbodenseitiger Feder und verdrehgesicherter Kolbenstange verfügbar.
Zur Positionsabfrage stehen dreiseitig im Profil integrierte Nuten zur Verfügung, in denen Schaltelemente der Mod. CST oder CSH angebracht werden können. Diese Nuten können mit dem Abdeckprofil Mod. S-CST-500 verschlossen werden. Die hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schläge und radiale Kräfte sowie die einfache Installation der Serie ST machen diese Zylinder besonders geeignet zum Einsatz in Förderstrecken/Materialflussaufgaben, wo Produkte oder Produktträger gestoppt werden müssen.
Zur Positionsabfrage stehen dreiseitig im Profil integrierte Nuten zur Verfügung, in denen Schaltelemente der Mod. CST oder CSH angebracht werden können. Diese Nuten können mit dem Abdeckprofil Mod. S-CST-500 verschlossen werden. Die hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schläge und radiale Kräfte sowie die einfache Installation der Serie ST machen diese Zylinder besonders geeignet zum Einsatz in Förderstrecken/Materialflussaufgaben, wo Produkte oder Produktträger gestoppt werden müssen.
Series
Accessories
Anschlagzylinder - ST312A020A015
Anschlagzylinder - ST312A032A020
Anschlagzylinder - ST312A032A030
Anschlagzylinder - ST312A050A030
Anschlagzylinder - ST314A020A015
Anschlagzylinder - ST314A032A020
Anschlagzylinder - ST314A050A030
Anschlagzylinder - ST319A050A030
Anschlagzylinder - ST322A032A020
Anschlagzylinder - ST322A032A025
Anschlagzylinder - ST322A032F025
Anschlagzylinder - ST322A040A030
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart MOD. 234 - 885 | Profilzylinder mit gewindeformenden Schrauben |
Konstruktion | Kompakt, gemäß UNITOP und ISO 21287 |
Funktion | Doppeltwirkend, einfachwirkend mit Feder Kolbenboden, doppeltwirkend mit Feder Kolbenboden |
Baugrößen | 20, 32, 40 (nur Mod. ST32), 50 mm |
Hub min - max | 5 ÷ 30 mm (siehe Tabelle Standardhübe) |
Kolbenstangenausführung | Anschlagzapfen, Anschlagzapfen mit Rolle (nur verdrehgesichert), Anschlagzapfen mit Innengewinde |
Verdrehsicherung | Gleitring in Kunststoff |
Befestigungsart | Gewinde im Zylinderkopf, beliebig |
Endlagendämpfung | Elastische Anschlagscheiben integriert |
Max. Betriebsfrequenz | 5 Hz (Ø 20, 32, 40 mm) - 3 Hz (Ø 50 mm) |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C) |
Lagertemperatur | -20°C ÷ 100°C |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar (doppeltwirkend) - 2 ÷ 10 bar (einfachwirkend) |
Verdrehspiel max | ± 4° (Ø 20, 32 e 40 mm) - ± 3° (Ø 50 mm) |
Drehmoment max. (verdrehgesichert) | 1.5 Nm (Ø 20 mm) - 2.5 Nm (Ø 32 e 40 mm) - 3.5 Nm (Ø 50 mm) |
Medium | Gefilterte Luft Klasse 7.8.4, gemäß ISO 8573-1 |
Schmierung | Ohne, Lebensdauerschmierung. Bei Verwendung von geölter Luft empfehlen wir Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
Positionsabfrage | 3-seitig, Nuten für Mod. CST und CSH |
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
MODELLBEZEICHNUNG
ST | 31 | 2 | A | 050 | A | 030 |
ST | SERIE | |
31 |
NORM 31 = UNITOP 32 = ISO 21287 |
|
2 |
FUNKTION 2 = doppeltwirkend 4 = einfachwirkend, Feder Kolbenboden 9 = doppeltwirkend, Feder Kolbenboden |
PNEUMATIKSYMBOLE CD20 / CD08 CS15 / CS08 CS16 / CS17 |
A |
BAUART A = Standard R = verdrehgesichert (nur für Mod. ST32) |
|
050 |
KOLBENDURCHMESSER 020 = 20 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm (nur für Mod. ST32) 050 = 50 mm |
|
A |
AUSFÜHRUNG A = Anschlagzapfen R = Anschlagzapfen mit Rolle (nur verdrehgesichert) F = Anschlagzapfen mit Innengewinde (nur für Mod. ST32) |
|
030 | HUB (siehe Tabelle) | |
VERSIONEN = Standard ( _ _ _ ) = Kolbenstange verlängert um _ _ _ mm |