Radialgreifer 180°
Serie CGSY
Doppeltwirkend, Magnetversion, selbstzentrierend
Größe: 10, 16, 20, 25
Größe: 10, 16, 20, 25
Die Greifer Serie CGSY zeichnen sich durch langfristig konstante Leistungen aus, auch für anspruchsvolle Applikationen mit hohen Anforderungen an die Produktivität. Ein Öffnungswinkel von 180° stellt vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und ein optimales Produkthandling sicher. Dadurch eignet sich die Serie CGSY besonders für den Einsatz beim Streckblasen von PET-Flaschen oder für die Abfüllung in der Lebensmittelbranche und chemischen Industrie.
Das robuste und kompakte Design sowie die verwendeten Werkstoffe gewährleisten einen präzisen Betrieb auch unter widrigen Bedingungen, z. B. in staub- und dampfbelasteten Umgebungen oder in Anwendungen mit häufigen Reinigungsvorgängen. Befestigungsmöglichkeiten an 3 Seiten ermöglichen eine präzise und flexible Montage.
Das robuste und kompakte Design sowie die verwendeten Werkstoffe gewährleisten einen präzisen Betrieb auch unter widrigen Bedingungen, z. B. in staub- und dampfbelasteten Umgebungen oder in Anwendungen mit häufigen Reinigungsvorgängen. Befestigungsmöglichkeiten an 3 Seiten ermöglichen eine präzise und flexible Montage.
Series
Accessories
Radial greifer 180° - CGSY-10
Radial greifer 180° - CGSY-16
Radial greifer 180° - CGSY-20
Radial greifer 180° - CGSY-25
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
Bauart | Radialgreifer |
Funktion | Doppeltwirkend |
Baugrößen | 10, 16, 20, 25 |
Kraftübertragung | Über Hebel |
Schließdrehmoment bei 6 bar | 50 - 790 Ncm |
Öffnungs-/Schließwinkel | 2x90° |
Anschlüsse | M5 |
Betriebsdruck | 2 ÷ 8 bar |
Betriebstemperatur | 5°C ÷ 60°C (Standard) |
Lagertemperatur | -10°C ÷ 80°C |
Max. Betriebsfrequenz | 3 Hz |
Wiederholgenauigkeit | 0.05° |
Medium | Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl gemäß ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
Kompatibilität | RoHS |
Zertifizierung | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
Werkstoffe | Frei von Kupfer, PTFE und Silkon |
Schaltelemente | Serie CSD |
Hinweis: Zur Vermeidung unkontrollierter Bewegungsabläufe die Pneumatiksteuerung schrittweise mit Druck beaufschlagen.
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
CGSY | - | 16 | - | EX |
CGSY | SERIE |
16 |
BAUGRÖSSE 16 = ø 16 mm 0 = ø 20 mm 25 = ø 25 mm 32 = ø 32 mm |
EX | Bitte Ex für ATEX-Version ergänzen |