Cilindros electromecánicos
Serie 6E
Tamaños 32, 40, 50, 63, 80, 100
Los cilindros de la Serie 6E son actuadores mecánicos lineales con vástago, en los que el movimiento giratorio, generado por un motor, se convierte en un movimiento lineal por medio de un tornillo de bolas recirculantes. Disponible en 6 tamaños, la Serie 6E tiene dimensiones basadas en la norma ISO 15552 y por lo tanto, es posible utilizar los accesorios de montaje de los cilindros neumáticos.
Los cilindros están equipados con un imán que hace posible el uso externo de sensores magnéticos (Serie CST y CSH), permitiendo operaciones como posicionamiento o lecturas de carrera extra a realizarse. La serie 6E está equipada con kits de interfaz específicos, que permiten conectar el motor, tanto en línea como en paralelo. Altas precisiónes y fácil montaje hacen a la serie 6E la solución ideal para diferentes aplicaciones, especialmente para sistemas de multi-posición.
Los cilindros están equipados con un imán que hace posible el uso externo de sensores magnéticos (Serie CST y CSH), permitiendo operaciones como posicionamiento o lecturas de carrera extra a realizarse. La serie 6E está equipada con kits de interfaz específicos, que permiten conectar el motor, tanto en línea como en paralelo. Altas precisiónes y fácil montaje hacen a la serie 6E la solución ideal para diferentes aplicaciones, especialmente para sistemas de multi-posición.
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
Contrucción | perfil con vastago laminado roscado basados en la norma ISO 15552 |
Diseño | perfil con vastago laminado roscado basados en la norma ISO 15552 |
Funcionamiento | actuador multi-posición con movimiento lineal de alta precisión |
Tamaños | 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
Carreras min - max | 100 ÷ 1500 mm |
Función no rotativa | con almohadillas anti-fricción en tecnopolímero |
Montaje | brida delantera / trasera, con pies, con muñón delantero / trasero / giratorio |
Montaje del motor | en linea y paralelo |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 50°C |
Temperatura de almacenaje | -20°C ÷ 80°C |
Clase de protección | IP40 / IP65 |
Lubricación | no es necesario. Se realiza una pre-lubricación en el cilindro. |
Max. Reversing backlash | 0,02 mm |
Repetibilidad | ± 0,02 |
Ciclo de trabajo | 100% |
Max rotation play | ± 0,4° |
Uso con sensor externo | ranuras en tres lados para sensores modelo CSH y CST |
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
6E | 032 | BS | 0200 | P05 | A | P |
6E | SERIE | |
032 |
TAMAÑO 032 = 32 040 = 40 050 = 50 |
063 = 63 080 = 80 100 = 100 |
BS |
DISEÑO BS = tornillo de bolas recirculantes |
|
0200 |
CARRERA 100 ÷ 1200 mm |
|
P05 |
PASO DE TORNILLO P05 = 5 mm P10 = 10 mm P16 = 16 mm (sólo para el tamaño 40) P20 = 20 mm (sólo para el tamaño 50, 80, 100) |
P25 = 25 mm (sólo para el tamaño 63) P32 = 32 mm (sólo para el tamaño 80) P40 = 40 mm (sólo para el tamaño 100) |
A |
CONSTRUCCIÓN A = estándar con tuerca de vástago |
|
P |
VERSIÓN P = IP65 ( _ _ _ ) = barra de pistón extendida de _ _ _ mm |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
45 | N | UT | 050 | A | 0100 |
45 | SERIE |
N |
VERSIÓN N = estándar |
UT |
OPERACIÓN UT = guía en "U" autolubricante HT = guía en "H" autolubricante HB = guía en "H" de bolas |
050 |
DIÁMETRO 032 = 32 040 = 40 050 = 50 063 = 63 |
A |
MATERIALES A = cuerpos de aluminio anodizado - columnas de acero inoxidable AISI 420B para 45UT y 45HT - de acero templado C50 para 45HB |
0100 | CARRERA en mm |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
6EN | HT | 080 | A | 0100 |
6EN | SERIE |
HT |
OPERACIÓN HT = guía en "H" autolubricante |
080 |
DIÁMETRO 080 = 80 100 = 100 |
A |
MATERIALES A = cuerpos de aluminio anodizado - columnas de acero inoxidable AISI 420B para 45UT y 45HT - de acero templado C50 para 45HB |
0100 | CARRERA en mm |
Tamaño | AM | B | BG | E | F | F1 | F2 | F3 | KK | L1 | L2+ | L3 | MM | N | R | RT | PL | SW1 | SW2 | SW3 | TG | VA | VD | Y | Y1 | Y2 | Y3 | WH | ZJ | S1 | S2 | S3 | S4 | peso carrera 0 [g] | peso carrera [kg/m] |
32 | 22 | 30 | 16 | 46,5 | 8 | - | - | - | M10x1,25 | 20 | 125 | 5,5 | 18 | 26 | 13 | M6 | 21 | 10 | G1/8 | 17 | 32,5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 30 | 155 | 5,4 | 6,8 | 3,65 | 5 | 1175 | 3,77 |
40 | 24 | 35 | 16 | 55,4 | 10 | - | - | - | M12x1,25 | 22 | 142 | 5,5 | 22 | 27 | 13,5 | M6 | 24 | 13 | G1/8 | 19 | 38 | 6 | 4 | - | - | - | - | 33 | 175 | 5,4 | 6,8 | 3,65 | 5 | 1395 | 5,30 |
50 | 32 | 40 | 16 | 64,9 | 12 | - | - | - | M16x1,5 | 26 | 173 | 5,5 | 25 | 36 | 16 | M8 | 30 | 17 | G1/8 | 24 | 46,5 | 7 | 4 | - | - | - | - | 38 | 211 | 5,4 | 6,8 | 3,65 | 5 | 2280 | 6,03 |
63 | 32 | 45 | 16 | 75 | 15 | - | - | - | M16x1,5 | 29 | 201 | 5,5 | 30 | 36 | 28 | M8 | 38 | 17 | G1/8 | 24 | 56,5 | 7 | 4 | - | - | - | - | 42 | 242,5 | 5,4 | 6,8 | 3,65 | 5 | 3500 | 9,77 |
80 | 40 | 55* | 18 | 93 | 19 | 10,5 | 18 | 49 | M20x1,5 | 35 | 211 | - | 40 | 39 | 30 | M10 | 39 | 22 | G1/4 | 30 | 72 | 8 | 8 | M6 | 10 | 3 | 12 | 49 | 260 | 5,4 | 6,8 | 3,65 | 5 | 6440 | 13,70 |
100 | 40 | 65* | 18 | 115 | 24 | 13 | 18 | 62 | M20x1,5 | 38 | 232 | - | 50 | 44 | 40 | M10 | 42 | 22 | G1/4 | 30 | 89 | 8 | 8 | M8 | 12 | 3 | 16 | 51 | 283 | 5,4 | 6,8 | 3,65 | 5 | 10725 | 20,50 |
1-16/30 resultados